News » 2024 Releases » Neue 890-nm-IR-Emitterdiode von Vishay Intertechnology bietet hohe typisc ...

Neue 890-nm-IR-Emitterdiode von Vishay Intertechnology bietet hohe typische Strahlungsintensität von 235 mW/sr und schnelle Schaltzeiten von 15 ns

Auf Oberflächenemitter-Technologie basierendes Hochgeschwindigkeits-Bauelement mit ausgezeichnetem VF -Temperaturkoeffizienten von -1,0 mV/K

TSHF5211

Products mentioned:

TSHF5211
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Juli 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) erweitert sein Optoelektronik-Portfolio mit der Einführung einer neuen 890-nm-Hochgeschwindigkeits-Infrarot (IR)-Emitter-Diode in einem klaren, ungetönten, bedrahteten Kunststoffgehäuse. Die auf Oberflächenemitter-Technologie basierende TSHF5211 von Vishay Semiconductors zeichnet sich durch einen hervorragenden Temperaturkoeffizienten der Durchlassspannung von -1,0 mV/K, eine höhere Strahlungsintensität und schnellere Anstiegs- und Abfallzeiten als die Bauelemente der vorherigen Generation aus.

Die heute vorgestellte Emitterdiode bietet eine hohe typische Strahlungsintensität von 235 mW/sr bei einem Ansteuerungsstrom von 100 mA, was eine Erhöhung von  50 % gegenüber Lösungen der vorherigen Generation bedeutet. Mit schnellen Schaltzeiten von 15 ns, einer niedrigen typischen Durchlassspannung von 1,5 V und einem engen Halbwertswinkel von ± 10° eignet sich die Diode als Hochintensitätsemitter für Rauchmelder, und Industriesensoren. In diesen Anwendungen bietet der TSHF5211 eine gute spektrale Abstimmung mit Silizium-Photodetektoren.

Die Diode ist RoHS-konform, halogenfrei, bleifrei und Vishay Green und unterstützt bleifreies Löten bis 260 °C.

Muster und Produktionsstückzahlen des TSHF5211 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 20 Wochen für größere Bestellungen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member