News » 2024 Releases » IR-Empfängermodule der Serien TSOP18xx, TSOP58xx und TSSP5xx von Vishay I ...

IR-Empfängermodule der Serien TSOP18xx, TSOP58xx und TSSP5xx von Vishay Intertechnology mit neuem In-House-IC

Aktualisierte Module bieten Drop-in-Ersatz für bestehende Lösungen mit geringerem Stromverbrauch, breiterem Spannungsbereich und verbesserter ESD-Festigkeit, Dunkelheitsempfindlichkeit und Leistung bei starkem DC-Licht

TSOP582
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Januar 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute die Aktualisierung seiner Infrarot-Empfängermodule der Serien TSOP18xx, TSOP58xx und TSSP5xx für Fernsteuerungs-, Näherungserkennungs- und Lichtschrankenanwendungen bekannt gegeben. Die in Minicast-Gehäusen angebotenen verbesserten Lösungen bieten einen Drop-in, Plug-and-Play-Ersatz für bereits vorhandene Bausteine der Serie und zeichnen sich durch einen um 50 % geringeren Stromverbrauch, eine verbesserte ESD-Robustheit bis 12 kV, einen größeren Versorgungsspannungsbereich von 2,0 V bis 5,5 V, eine um 20 % höhere Empfindlichkeit bei Dunkelheit sowie eine verbesserte Leistung bei starkem Gleichstromlicht aus.

Die Bauelemente der Serien TSOP18xx, TSOP58xx und TSSP5xx von Vishay Semiconductors bestehen jeweils aus einem Fotodetektor, einer Vorverstärkerschaltung und einem IR-Filter in einem einzigen Gehäuse. Mit ihrem reduzierten Stromverbrauch über einen größeren Spannungsbereich verlängern die Empfängermodule die Akkulaufzeit in mobilen Geräten, wobei ihre Robustheit unter hellem Sonnenlicht Anwendungen im Freien ermöglicht. Durch die Aktualisierung der IR-Empfänger mit der neuesten hauseigenen IC-Technologie von Vishay stellt das Unternehmen für seinen Kunde die langfristige Verfügbarkeit der Produkte bei reduzierten Vorlaufzeiten sicher. Als Drop-in-Ersatz für bestehende Bauelemente tragen die Module zudem zur Kosteneinsparung bei, da sie die Neuentwicklung von Leiterplatten überflüssig machen.

Die Serien TSOP18xx und TSOP58xx sind für die IR-Fernbedienung von Fernsehern, Soundbars, Videospielsystemen, Set-Top-Boxen (STBs), Haushaltsgeräten, Klimaanlagen und mehr konzipiert. Für die Fernsteuerungsfunktion in diesen Produkten bieten die Geräte eine erhöhte Störfestigkeit, beispielsweise gegen IR-Emissionen verschiedener Lampentypen. Darüber hinaus sind die Module unempfindlich gegenüber Schwankungen der Versorgungsspannung und Restwelligkeit. Die Bauelemente sind mit Trägerfrequenzen von 30 kHz bis 56 Hz und verschiedenen Versionen der automatischen Verstärkungsregelung (AGC) für lange oder kurze Burstcodes erhältlich.

Die IR-Empfängermodule der Serie TSSP5xx mit fester Verstärkung bieten eine große Reichweite von bis zu 2 m und können mit dem Sender TSAL6200 für Lichtschrankenanwendungen bis zu 8 m kombiniert werden (TSSP580xx). Mit einer Trägerfrequenz von 38 kHz und einer Spitzenempfindlichkeit von 940 nm eignen sich die Geräte ideal für die Abstandsmessung zu Objekten bei Spielzeugen, Drohnen und Robotern, für die Erkennung der Annäherung von Objekten zur Aktivierung von Displays und Bedienkonsolen sowie für Lichtschranken an Garagentoren. Sie können zudem als Reflexionssensoren für Händetrockner, Handtuch- oder Seifenspender, Wasserhähne, Toiletten, Sturzerkennung an Verkaufsautomaten sowie Sicherheitsschleusen und Haustierklappen verwendet werden.

Muster und Produktionsstückzahlen der aktualisierten IR-Empfängermodule sind ab sofort mit einer Lieferzeit von vier Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member