News » 2024 Releases » Neuer Näherungssensor von Vishay Intertechnology bietet Ruhestrom bis zu ...

Neuer Näherungssensor von Vishay Intertechnology bietet Ruhestrom bis zu 5 μA im kompaktem 2,0 mm x 1,0 mm x 0,5 mm-SMD-Gehäuse

SENSOR mit VCSEL und intelligenter Dual-I2C-Slave-Adresse ist ideal für batteriebetriebene Consumer-Anwendungen, einschließlich TWS-Kopfhörer und VR/AR-Headsets

VCNL36828P

Products mentioned:

VCNL36828P
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
Malvern, Pennsylvania (USA) — 25. Januar 2024 — Die Optoelektronik-Gruppe von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen voll integrierten Näherungssensor vorgestellt, der die Effizienz und Leistung von Consumer-Anwendungen steigern soll. Der VCNL36828P von Vishay Semiconductors ist mit einem oberflächenemittierenden Laser mit vertikalem Resonator (VCSEL) ausgestattet und kombiniert eine Fotodiode, einen anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC), einen 16-Bit-ADC und eine intelligente duale I2C-Slave-Adresse in einem kompakten, 2,0 mm x 1,0 mm x 0,5 mm-SMD-Gehäuse.

Gegenüber Lösungen der vorherigen Generation bietet der heute vorgestellte Näherungssensor ein um 20 % kleineres Gehäuse, einen um 20 % niedrigeren Ruhestrom von 5 μA und eine um 40 % höhere Sonnenlichtunterdrückung bis zu 140 klx. Mit einer Reichweite von 200 mm und einer typischen Nennversorgungsspannung von 1,8 V bietet der Baustein eine hervorragende Näherungserkennung bei gleichzeitiger Reduzierung des Stromverbrauchs zur Steigerung der Effizienz in platzbeschränkten, batteriebetriebenen Anwendungen.

Der Näherungssensor wird in Smartphones und Smartwatches für automatische Funktionen zum Aufwecken und Ausschalten des Bildschirms verwendet. Außerdem kann er erkennen, ob der Benutzer True Wireless Stereo (TWS)-Kopfhörer, Virtual Reality/Augmented Reality (VR/AR)-Headsets und Smart Glasses trägt oder nicht. Zur Kostensenkung bei diesen Anwendungen ermöglicht die intelligente duale I2C-Slave-Adresse des VCNL36828P den Anschluss von zwei Näherungssensoren, ohne dass ein Multiplexer erforderlich ist.

Der Baustein bietet eine programmierbare Interrupt-Funktion, mit der Entwickler hohe und niedrige Schwellenwerte festlegen können, um die ständige Kommunikation mit dem Mikrocontroller zu reduzieren. Der VCNL36828P arbeitet mit intelligenter Auslöschung, um das Übersprechen zu reduzieren, während ein intelligentes Nachleuchtschema eine genaue Erfassung und eine schnellere Reaktionszeit gewährleistet. Die VCSEL-Wellenlänge hat ihre maximale Intensität bei 940 nm und hat keinen sichtbaren „roten Schweif“. Der Sensor ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

 

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

VCNL36828P

Funktion

PS + VCSEL

Gehäusegröße (mm)

2,0 x 1,0 x 0,5

Versorgungsspannung (V)

1,65 – 2,0

I²C-Busspannung (V)

1,2 – 3,6

Max. Versorgungsstrom (mA)

20

Betriebsbereich (mm)

200

Versorgungsstrom, Ruhezustand (μA)

5

Auflösung

16 Bits

 

Muster und Produktionsstückzahlen des VCNL36828P sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member