News » 2024 Releases » Hochgeschwindigkeits-PIN-Photodiode von Vishay Intertechnology bietet ver ...

Hochgeschwindigkeits-PIN-Photodiode von Vishay Intertechnology bietet verbesserte Empfindlichkeit für sichtbares Licht im kompakten 2,0 mm x 1,8 mm x 0,6 mm SMD-Gehäuse

Bauteil bietet einfache Integration, präzise Signalerfassung und Designflexibilität für Herzfrequenz- und Pulsoximetrie-Anwendungen in Wearables

VEMD2704

Products mentioned:

VEMD2704
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 1. Februar 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute sein Optoelektronik-Portfolio mit der Einführung einer neuen Hochgeschwindigkeits-Silizium-PIN-Fotodiode mit erhöhter Empfindlichkeit für sichtbares Licht erweitert. Die in einem kompakten 2,0 mm x 1,8 mm x 0,6 mm großen, oberflächenmontierbaren Gehäuse mit klarem Epoxidharz für maximale Empfindlichkeit angebotene VEMD2704 von Vishay Semiconductors  bietet schnelle Schaltzeiten von 70 ns und eine niedrige Kapazität von 17,6 pF für eine präzise Signalerfassung in Wearables.

Mit einer strahlungsempfindlichen Fläche von 1,51 mm² und einer hohen Strahlungsempfindlichkeit mit einem Rückwärtslichtstrom von 1,17 µA und einem Dunkelstrom von 0,03 nA erfasst der heute vorgestellte Baustein sichtbare und nahinfrarote Strahlung in einem breiten Spektralbereich von 350 nm bis 1100 nm. In tragbaren Geräten wie Fitness-Trackern und Smartwatches kann die Fotodiode mit grünen LEDs für die optische Herzfrequenzerfassung und mit roten LEDs für die Pulsoximetrie eingesetzt werden.

Die VEMD2074 weist im Vergleich zu den Lösungen der vorherigen Generation eine geringere Größe auf und lässt sich daher leichter in kleinere Produkte wie Earbuds integrieren. Zudem können mehrere Fotodioden in das optische System integriert werden, um eine präzisere Signalerfassung zu ermöglichen, was eine größere Flexibilität bei der Platzierung der Sensoren ermöglicht. Die Diode ist außerdem kostengünstiger als die vorherige Generation von Fotodioden, was sie ideal für kostensensitive Geräte wie Smartbands macht.

Die VEMD2704 zeichnet sich durch einen Halbwertswinkel von ± 67°, einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C und eine Spitzenempfindlichkeit bei einer Wellenlänge von 940 nm aus. Die RoHS-konforme, halogenfreie und als Vishay Green, qualifizierte Fotodiode bietet einen Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL) von 3 gemäß J-STD-020 sowie eine Lebensdauer von 168 Stunden.

Muster und Produktionsstückzahlen des VEMD2704 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 20 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member