News » 2024 Releases » ESD-Schutzdiode von Vishay Intertechnology für Automotive-Ethernet-Netzwe ...

ESD-Schutzdiode von Vishay Intertechnology für Automotive-Ethernet-Netzwerke im platzsparenden DFN1006-2B-Gehäuse mit benetzbaren Flanken

VETH100A1DD1

Products mentioned:

VETH100A1DD1
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. August 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue bidirektionale Single-Line-ESD-Schutzdiode für den Automobilbereich im kompakten Gehäuse DFN1006-2B mit benetzbaren Flanken vorgestellt. Die für Automotive-Ethernet-Netzwerke gemäß den OPEN Alliance-Spezifikationen 100Base-T1 und 1000Base-T1 optimierte, platzsparende VETH100A1DD1 bietet eine niedrige Klemmspannung, einen niedrigen dynamischen Widerstand und eine niedrige Kapazität zum Schutz von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen vor transienten Spannungssignalen.

Die heute vorgestellte Diode weist im Vergleich zu anderen Standardgehäusen eine kleinere Grundfläche und ein niedrigeres Profil auf und verfügt über eine sehr niedrige Klemmspannung von typischerweise 31 V bei 1 A, was auf die Snap-Back-Technologie mit einer Auslösespannung von > 100 V zurückzuführen ist. In Kombination mit einem niedrigen dynamischen Widerstand von typischerweise 0,4 Ù bietet die Schutzdiode eine verbesserte ESD-Absorptionsleistung und -Schutz, während ihre geringe maximale Kapazität von 2 pF eine höhere Signalintegrität ermöglicht.

Die VETH100A1DD1 bietet Transientenschutz für Datenleitungen gemäß ISO 10605 und IEC 61000-4-2 bei ± 15 kV (Kontaktentladung) für 1000 Impulse. Für Automobilanwendungen ist die Schutzdiode in einer AEC-Q101-Version mit einer Betriebsspannung von ± 24 V erhältlich. Zu den Endprodukten für die Diode gehören industrielle Automatisierungssysteme, Computer, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, feste Telekommunikationsinfrastrukturen und medizinische Geräte.

Die Schutzdiode bietet eine Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) von 1 gemäß J-STD-020 und eine Entflammbarkeitsklasse nach UL 94 V-0. Die Diode ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und unterstützt die automatische optische Inspektion (AOI) für Fahrzeugsysteme.

Muster und Produktionsstückzahlen des VETH100A1DD1 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 20 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member