News » 2024 Releases » Blaue und echtgrüne LEDs von Vishay Intertechnology im MiniLED-Gehäuse li ...

Blaue und echtgrüne LEDs von Vishay Intertechnology im MiniLED-Gehäuse liefern hohe Helligkeit bei geringer Größe

SMD-Bauelemente bieten hohe Lichtstärken bis zu 2300 mcd und Wellenlängen von 525 nm und 465 nm für Herzfrequenzüberwachung und Rauchmelder

VLMxx2332xxxx-08

Products mentioned:

VLMB2332T1U2-08, VLMTG2332ABCA-08
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. April 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute neue blaue und grüne oberflächenmontierbare LEDs im ultrakompakten MiniLED-Gehäuse vorgestellt. Mit Abmessungen von 2,2 x 1,3 x 1,4 mm nutzen die LEDs VLMB2332T1U2-08 and VLMTG2332ABCA-08 von Vishay Semiconductors die neueste ultrahelle InGaN-Chiptechnologie, um eine typische Lichtstärke von 440 mcd bzw. 2300 mcd zu erreichen, die bis zu viermal höher ist als bei Lösungen der vorherigen Generation im PLCC-2-Gehäuse.

Mit ihrer hohen Helligkeit und ihrer geringen Größe sind die heute auf den Markt gebrachten LEDs die perfekte Wahl für kleine, leistungsstarke Produkte, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren sollen. Zu den typischen Anwendungen gehören medizinische Lichtbehandlung, Signalleuchten für landwirtschaftliche Geräte und Energieerzeugungssysteme, Anzeigen und Hintergrundbeleuchtungen für Büro-, Unterhaltungs- und Telekommunikationsgeräte, LCD-Schalter und Symbole für den allgemeinen Gebrauch.

Darüber hinaus ist die VLMTG2332ABCA-0 mit einer typischen Wellenlänge von 525 nm bei 20 mA ideal für die Herzfrequenzüberwachung in Fitness-Trackern und anderen Geräten, die die Schwankungen der Absorption von grünem Licht nutzen. Mit einer typischen Wellenlänge von 465 nm bei 20 mA ist die VLMB2332T1U2-08 für Rauchmelder optimiert, die kurzwelliges blaues Licht zur Erkennung kleiner Partikel verwenden.

Das MiniLED-Gehäuse der LEDs besteht aus einem Leadframe, der in einen weißen Thermoplast eingebettet ist. Die Bauelemente bieten einen Halbwertswinkel von ± 60°, einen weiten Betrachtungswinkel von 120° für eine homogene Ausleuchtung und Hintergrundbeleuchtung sowie eine typische Vorwärtsspannung von 2,9 V. Die LEDs VLMB2332T1U2-08 und VLMTG2332ABCA-08 sind pro Verpackungseinheit nach Lichtstärke und Farbe kategorisiert.

Die RoHS-konformen, halogenfreien und als Vishay Green qualifizierten LEDs sind in 8-mm-Bändern erhältlich, weisen eine ESD-Beständigkeit von bis zu 2 kV gemäß JESD22-A114-B auf und sind kompatibel mit Vorkonditionierung gemäß JEDEC Level 2a, IR-Reflow-Löten gemäß J-STD-020 und automatischen Bestückungsanlagen.

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

VLMB2332T1U2-08

VLMTG2332ABCA-08

Farbe

Blau

Echtgrün

Lichtstärke (mcd)

bei 20 mA

Min.

280

1400

Typ.

440

2300

Max.

710

3550

Wellenlänge (nm)

bei 20 mA

Min.

458

515

Typ.

465

525

Max.

472

541

Vorwärtsspannung (V)

bei 20 mA

Min.

2,6

Typ.

2,9

Max.

3,4

Technologie

InGaN / Saphir

Muster und Produktionsstückzahlen des VLMB2332T1U2-08 und des VLMTG2332ABCA-08 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member