News » 2024 Releases » 25-MBd-Optokoppler von Vishay Intertechnology mit digitalem Eingang und A ...

25-MBd-Optokoppler von Vishay Intertechnology mit digitalem Eingang und Ausgang vereinfacht Designs und senkt die Kosten

Bauelement für industrielle Anwendungen bietet niedrige Pulsweitenverzerrung von 6 ns, Versorgungsstrom von 2 mA und Hochtemperaturbetrieb bis +110 °C

VOIH72A

Products mentioned:

VOIH72A
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. Mai 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: at heute einen neuen 25-MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler vorgestellt, der über eine digitale Eingangs- und Ausgangsschnittstelle in CMOS-Logik-zur einfachen Integration in digitale Systeme verfügt. Der einkanalige VOIH72A für industrielle Anwendungen vereint eine geringe maximale Pulsbreitenverzerrungen von 6 ns und einen maximalen Versorgungsstrom von 2 mA mit einem weiten Versorgungsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V und Hochtemperaturbetrieb bis +110 °C.

Der heute vorgestellte Baustein von Vishay Semiconductors verwendet einen digital gesteuerten LED-Treiber mit einer Hochgeschwindigkeits-IRED, gekoppelt mit einem integrierten optischen Fotodioden-IC-Detektor in einem SOIC-8-Gehäuse mit geringer Grundfläche. Der digitale Ein- und Ausgang des Optokopplers macht externe Treiberstufen und Strombegrenzungswiderstände überflüssig, was die Systemkosten senkt und den direkten Anschluss an Mikrocontroller zur Vereinfachung von Designs ermöglicht.

Mit seinen hohen Schaltgeschwindigkeiten und seiner geringen Pulsbreitenverzerrung ist der VOIH72A ideal für die Datenkommunikation, Pulsweitenmodulation und die Bereitstellung von Hochspannungssicherheit in Automatisierungsgeräten, Motorantrieben und Werkzeugmaschinen. Das Bauelement bietet eine garantierte Gleichtaktstörfestigkeit (CMTI) von mindestens 20 kV/μs. In Verbindung mit der niedrigen Einschaltschwelle und dem niedrigen Versorgungsstrom eignet sich der Optokoppler daher ideal für die Rauschisolierung und die Unterbrechung von Masseschleifen.

Das RoHS-konforme Bauteil ist pinkompatibel mit Lösungen von Mitbewerbern und bietet gleichzeitig breitere Versorgungsspannungs- und Temperaturbereiche, was es zu einem perfekten Ersatz für neue und bestehende Designs macht.

Muster und Produktionsstückzahlen des VOIH72A sind ab sofort mit einer Lieferzeit von acht Wochen für größere Bestellungen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member