News » 2024 Releases » IGBT-Leistungsmodule von Vishay Intertechnology im neu gestalteten INT-A- ...

IGBT-Leistungsmodule von Vishay Intertechnology im neu gestalteten INT-A-PAK-Gehäuse verringern Leitungs- und Schaltverluste

Auf IGBT-Technologie basierende Halbbrücken-Produkte bieten die Auswahl zwischen niedriger VCE(ON) oder niedriger Eoff für Hochstrom-Wechselrichterstufen

VS-GT100TS065S_et_al

Products mentioned:

VS-GT100TS065N
VS-GT200TS065S
VS-GT150TS065S
VS-GT100TS065S
VS-GT200TS065N
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Februar 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute fünf neue Halbbrücken-IGBT-Leistungsmodule im neu gestalteten INT-A-PAK-Gehäuse vorgestellt. Die auf Vishay’s Trench-IGBT-Technologie basierenden Module VS-GT100TS065S, VS-GT150TS065S, VS-GT200TS065S, VS-GT100TS065N und VS-GT200TS065N ermöglichen Entwicklern die Auswahl zwischen zwei erstklassigen Technologien – niedrige VCE(ON) oder niedrige Eoff – zur Verringerung der Leitungs- oder Schaltverluste in Hochstrom-Wechselrichterstufen für Transport-, Energie- und Industrieanwendungen.

Die heute vorgestellten Halbbrücken-Bauelemente kombinieren Trench-IGBTs - die im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt eine verbesserte Energieeinsparung bieten - mit antiparallelen FRED Pt®-Dioden der Generation IV, die sich durch eine besonders sanfte Rückstrombegrenzung auszeichnen. Das kompakte INT-A-PAK-Gehäuse der Module hat eine neue Gate-Pin-Orientierung und ist jetzt zu 100 % kompatibel mit dem 34-mm-Industriestandardgehäuse, so dass ein mechanischer Drop-in-Austausch möglich ist.

Die Bauelemente für den industriellen Einsatz werden in Wechselrichtern für die Stromversorgung von Bahnanlagen, in Systemen zur Energieerzeugung, -verteilung und -speicherung, in Schweißgeräten, Motorantrieben und in der Robotik eingesetzt. Um die Leitungsverluste in Ausgangsstufen für WIG-Schweißmaschinen zu reduzieren, bieten die VS-GT100TS065S, VS-GT150TS065S und VS-GT200TS065S eine industrieweit niedrige Kollektor-Emitter-Spannung VCE(ON) ≤ 1,07 V bei +125 °C und Nennstrom. Für Hochfrequenz-Leistungsanwendungen bieten der VS-GT100TS065N und der VS-GT200TS065N extrem niedrige Schaltverluste mit Eoff bis zu 1,0 mJ bei +125 °C und Nennstrom.

Die RoHS-konformen Module zeichnen sich durch eine Kollektor-Emitter-Spannung von 650 V, einen kontinuierlichen Kollektorstrom von 100 A bis 200 A und einen sehr geringen thermischen Widerstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse aus. Die nach UL E78996 zertifizierten Bauelemente können direkt auf Kühlkörpern montiert werden und bieten niedrige EMI, um die Anforderungen an die Dämpfung zu reduzieren.

 

Spezifikationstabelle:

Bauteil-Nr.

VCES

IC

VCE(ON)

Eoff

Geschwindigkeit

Gehäuse

@ IC und +125 °C

VS-GT100TS065S

650 V

100 A

1,02 V

6,5 mJ

DC bis 1 kHz

INT-A-PAK

VS-GT150TS065S

650 V

150 A

1,05 V

10,3 mJ

DC bis 1 kHz

INT-A-PAK

VS-GT200TS065S

650 V

200 A

1,07 V

13,7 mJ

DC bis 1 kHz

INT-A-PAK

VS-GT100TS065N

650 V

100 A

2,12 V

1,0 mJ

8 kHz bis 30 kHz

INT-A-PAK

VS-GT200TS065N

650 V

200 A

2,13 V

3,86 mJ

8 kHz bis 30 kHz

INT-A-PAK

 

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen IGBT-Leistungsmodule sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 15 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology. FRED Pt® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member