News » 2024 Releases » FRED Pt® 500 A Ultrafast Soft Recovery-Diodenmodule von Vishay Intertechn ...

FRED Pt® 500 A Ultrafast Soft Recovery-Diodenmodule von Vishay Intertechnology im neuen TO-244 Gen III-Gehäuse bieten hohe Zuverlässigkeit

Module mit gemeinsamer Kathodenkonfiguration überstehen IOL-Zyklen bis zum 5-fachen der vorherigen TO-244-Generation für verbesserte Lebensdauer bei reduzierten Verlusten

VS-VSUD510CW60

Products mentioned:

VS-VSUD510CW60
VS-VSUD505CW60
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue FRED Pt® 500 A Ultrafast Soft-Recovery-Diodenmodule im neuen TO-244 Gen III Gehäuse vorgestellt. Die Module VS-VSUD505CW60 und VS-VSUD510CW60 von Vishay Semiconductors bieten eine höhere Zuverlässigkeit gegenüber Lösungen der vorherigen Generation und wurden dazu entwickelt, Verluste und EMI/RFI-Störungen in Hochfrequenz-Leistungsaufbereitungssystemen zu reduzieren.

Das robuste TO-244-Gehäuse der heute vorgestellten Diodenmodule hält 46 000 IOL-Zyklen unter den gegebenen Bedingungen stand und bietet eine höhere Lebensdauer als Bauelemente der vorherigen Generation. Darüber hinaus ist das Industriestandard-Gehäuse mit konkurrierenden Lösungen im TO-244-Gehäuse kompatibel, so dass ein Austausch für vorhandene Designs möglich ist.

Die Module VSUD505CW60 und VS-VSUD510CW60 eignen sich ideal für das Hochfrequenzschweißen, für Hochstromwandler und Ballastwassermanagementsysteme (BWMS) in Eisenbahnanlagen, Kränen und Schiffen, für die USV und andere Anwendungen, bei denen die Schaltverluste einen erheblichen Teil der Gesamtverluste ausmachen. Bei diesen Anwendungen macht die weiche Rückgewinnung ein Dämpfungsglied überflüssig, wodurch die Anzahl der Bauteile und die Kosten gesenkt werden.

Die in einer gemeinsamen Kathodenkonfiguration angebotenen Diodenmodule bieten eine niedrige Vorwärtsspannung von bis hinunter zu 0,82 V, einen Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse von 0,16 °C/W sowie einen Betriebstemperaturbereich von bis zu +175 °C.

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

VS-VSUD505CW60

VS-VSUD510CW60

VR (V)

600

IF(AV) (A)

500

Qrr typ.(nC)

460

1770

trr (ns)

178

270

VF typ. bei +175 °C (V)

0,95

0,82

RthJC pro Diode (°C/W)

0,160

Gehäuse

TO-244

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen FRED Pt® Soft Recovery-Diodenmodule sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 26 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member