News » 2024 Releases » AEC-Q102-qualifizierte IR-Sender von Vishay Intertechnology liefern 10&nb ...

AEC-Q102-qualifizierte IR-Sender von Vishay Intertechnology liefern 10 % höhere Strahlungsintensität bei 20 % kleinerer Grundfläche

850-nm- und 940-nm-Bauelemente für Automobilanwendungen bieten hohe Treiberströme bis 1,5 A DC und 5A gepulst, Strahlungsintensitäten bis 6000 mW/sr im 3,4 mm x 3,4 mm SMD-Gehäuse

VSMA1094250X02-et-al

Products mentioned:

high power infrared (IR) emitters
VSMA1094400X02
VSMA1085250X02
VSMA1085600X02
VSMA1085400
VSMA1085250
VSMA1085600
VSMA1085400X02
VSMA1094400
VSMA1094250
VSMA1094250X02
VSMA1094600
VSMA1085750
VSMA1085750X02
VSMA1094750
VSMA1094750X02
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. Mai 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: hat heute sein Optoelektronik-Portfolio um acht neue AEC-Q102-qualifizierte 850-nm- und 940-mm Hochleistung-Infrarot (IR)-Sender erweitert, die in 3,4-mm-mal-3,4-mm-Gehäusen für die Oberflächenmontage die beste Strahlungsintensität ihrer Klasse liefern. Die auf der Astral-Oberflächenemitter-Chiptechnologie von Vishay Semiconductors basierenden Bauelemente sind für hohe Treiberströme von bis zu 1,5 A DC und 5 A gepulst in Automobilanwendungen ausgelegt.

Die heute vorgestellten IR- Sender sind mit einem Double-Stack-Chip ausgestattet und bieten eine hohe typische Strahlungsintensität von bis zu 6000 mW/sr bei gepulsten 5 A und 2000 mW/sr bei 1,5 A Gleichstrom. Damit werden die am nächsten liegenden Mitbewerberbauteile um 10% übertroffen. Diese Werte erhöhen die Beleuchtungsstärke für besseren Kontrast und minimieren gleichzeitig die Anzahl der benötigten Komponenten, was die Kosten senkt und Platz spart. Zur weiteren Platzeinsparung sind die kompakten, oberflächenmontierbaren Gehäuse der Sender mit Linsen um 20 % kleiner als die Bauelemente von Mitbewerbern.

Die IR- Sender eignen sich ideal für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Fahrer- und Kabinenüberwachungssysteme, Eye Tracking und CCTV. Für diese Anwendungen werden bei den 940-nm-Bauelementen der rote Glimmeffekt unterdrückt, während die 850-nm-Sender in Kamera-Anwendungen bevorzugt werden. Um unterschiedliche Sichtfelder für verschiedene Anwendungen zu ermöglichen, sind die Bauelemente mit den vier Halbwertswinkeln ± 28°, ± 40 °, ± 60°, und ± 75° erhältlich.

Die Sender arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C und bieten einen niedrigen Wärmewiderstand von 5 K/W bis 9 K/W, was ein optimiertes Wärmemanagement ermöglicht und die hohen Treiberströme erlaubt. Die Bauelemente sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und unterstützen bleifreies Reflow-Löten. Die IR- Sender bieten eine hohe ESD-Festigkeit bis zu 5 kV gemäß ANSI/ESDA/JEDEC® JS-001, und eine Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe  Level 3 gemäß J-STD-020E, welches eine Verarbeitungszeit von bis zu 168h erlaubt.

 

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

Abmessungen

(L x B x H) mm

Schwerpunkt-Wellenlänge (nm)

Typ. Strahlungsintensität (mW/SR) bei

Halbwerts-winkel (±°)

Anstiegs-
zeit (ns)

IF = 1,5 A

IF = 5 A

VSMA1094750X02

3,4 x 3,4 x 1,5

940

535

1600

75

10

VSMA1094600X02

3,4 x 3,4 x 1,8

940

750

2300

60

10

VSMA1094400X02

3,4 x 3,4 x 2,45

940

1525

4620

40

10

VSMA1094250X02

3,4 x 3,4 x 2,9

940

2000

6000

28

10

VSMA1085750X02

3,4 x 3,4 x 1,5

850

535

1600

75

13

VSMA1085600X02

3,4 x 3,4 x 1,8

850

750

2300

60

13

VSMA1085400X02

3,4 x 3,4 x 2,45

850

1525

4620

40

13

VSMA1085250X02

3,4 x 3,4 x 2,9

850

2000

6000

28

13

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen IR-Sender sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 8-12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member