News » 2025 Releases » SMD Dickschicht-Leitungswiderstand von Vishay Intertechnology in Automobi ...

SMD Dickschicht-Leitungswiderstand von Vishay Intertechnology in Automobilqualität bietet verbesserten Schutz vor kurzen transienten Pulsen

​D2TO35H

Products mentioned:

D2TO35H
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Mai 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute die Erweiterung seiner D2TO35-Serie oberflächenmontierbarer Dickschicht-Leistungswiderstände um ein neues AEC-Q200-qualifiziertes Bauelement bekannt gegeben, das eine höhere Impulsaufnahme von bis zu 15 J/0,1 s bietet. Der  D2TO35H von Vishay Sfernice wird im TO-263 (D2PAK)-Gehäuse angeboten und bietet eine hohe Verlustleistung von 35 W bei einer Gehäusetemperatur von +25 °C.

Das heute vorgestellte fahrzeugtaugliche Bauelement verfügt über ein einzigartiges Design, das eine 30 % höhere Energieabsorption als die Standardversion des D2TO35 bietet und so einen verbesserten Schutz gegen kurze transiente Pulse gewährleistet. Das Ergebnis ist ein stabilerer Betrieb in hochbelasteten Umgebungen, wodurch das Ausfallrisiko sich verringert, und die allgemeine Zuverlässigkeit des Systems verbessert wird. Gleichzeitig sind weniger Komponenten erforderlich, wodurch Platz auf der Platine gespart, Layouts vereinfacht und die Gesamtkosten der Lösung gesenkt werden.

Der D2TO35H bietet einen Betrieb bei hohen Temperaturen bis zu +175 °C, einen weiten Bereich an Widerstandswerten von 1 Ω bis 14 kΩ bei Toleranzen von nur ± 2 % sowie einen Wärmewiderstand von 4,28 °C/W.

Das Bauelement dient als Vorlade- oder Entladewiderstand für Steuerungen, 48-V-Bordnetze, BMS Anwendungen, Brennstoffzellen und Bordladegeräte für HEVs, EVs und Elektrofahrzeuge mit relativ niedriger Geschwindigkeit, fuer Energieüberwachungs- und Messsysteme, landwirtschaftliche Fahrzeuge und landwirtschaftliche Geräte, industrielle Motorantriebe, Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge, sowie Waffenleitsysteme.

Der RoHS-konforme Widerstand zeichnet sich durch ein nicht induktives Design aus und ist Reflow-Lötsicher bei 270 °C/10 s.

Muster und Produktionsstückzahlen des D2TO35H sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 10 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member