News » 2025 Releases » 650-V- und 1200-V-SiC-Schottky-Dioden von Vishay Intertechnology im SOT-2 ...

650-V- und 1200-V-SiC-Schottky-Dioden von Vishay Intertechnology im SOT-227-Gehäuse verbessern den Wirkungsgrad bei Hochfrequenzanwendungen

​VS-SC40FA65-et-al

Products mentioned:

VS-SC200FA65
VS-SC120FA65
VS-SC240FA65
VS-SC240FA120
VS-SC50BA65
VS-SC90BA65
VS-SC90BA120
VS-SC50BA120
VS-SC160FA65
VS-SC120FA120
VS-SC160FA120
VS-SC40FA120
VS-SC40FA65
VS-SC80FA65
VS-SC200FA120
VS-SC80FA120
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. Januar 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute 16 neue 650-V- und 1200-V- Siliziumkarbid (SiC) Schottky-Dioden im Standardgehäuse SOT-227 vorgestellt. Die für hohe Geschwindigkeit und Effizienz bei Hochfrequenzanwendungen konzipierten Bauelemente von Vishay Semiconductors bieten den besten Kompromiss zwischen kapazitiver Ladung (QC) und Vorwärtsspannungsabfall bei Dioden ihrer Klasse.

Die heute vorgestellten Bauelemente bestehen aus 40-A- bis 240-A-Doppeldioden in Parallelschaltung sowie aus 50-A- und 90-A-Einphasen-Brücken. Die Dioden basieren auf modernster Dünnwafer-Technologie und haben einen niedrigen Durchlassspannungsabfall von bis zu 1,36 V, was die Leitungsverluste drastisch reduziert und den Wirkungsgrad erhöht. Zur weiteren Erhöhung des Wirkungsgrads bieten die Bauelemente bessere Sperrverzögerungsparameter als Si-basierte Dioden und haben praktisch keine Erholungsphase.

Typische Anwendungen für die Bauelemente sind AC/DC-PFC und DC/DC-Ultrahochfrequenz-Ausgangsgleichrichtung in FBPS- und LLC-Wandlern für Photovoltaikanlagen, Ladestationen, industrielle USV und Telekommunikationsnetzteile. Bei diesen Anwendungen ermöglicht der niedrige QC-Wert der Dioden von bis hinunter zu 56 nC hohe Schaltgeschwindigkeiten, wobei ihr Industriestandard-Gehäuse einen Drop-in-Ersatz für Lösungen von Mitbewerbern ermöglicht.

Die Dioden bieten Hochtemperaturbetrieb bis +175 °C und einen positiven Temperaturkoeffizienten für einfache Parallelschaltung. Die nach UL E78996 zertifizierten Bauelemente zeichnen sich durch eine große Kriechstrecke zwischen den Anschlüssen und ein vereinfachtes mechanisches Design für eine schnelle Montage aus.

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

VR
(V)

IF(AV)
(A)

VF at
IF (V)

IFSM
(A)

QC
(nC)

Konfiguration

VS-SC40FA65

650

40

1,36

105

561

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC80FA65

80

1,36

225

1101

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC120FA65

120

1,39

340

1641

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC160FA65

160

1,38

450

2201

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC200FA65

200

1,39

555

2751

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC240FA65

240

1,40

675

3281

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC50BA65

50

1,50

267

1101

Einphasenbrücke

VS-SC90BA65

90

1,61

340

1641

Einphasenbrücke

VS-SC40FA120

1200

40

1,39

130

1122

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC80FA120

80

1,4

260

2242

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC120FA120

120

1,42

385

3332

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC160FA120

160

1,44

500

4442

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC200FA120

200

1,45

620

5532

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC240FA120

240

1,45

690

6512

Zwei Dioden, parallele Pinanordnung

VS-SC50BA120

50

1,5

328

2232

Einphasenbrücke

VS-SC90BA120

90

1,9

500

3322

Einphasenbrücke

1VR = 400 V

2VR = 800 V

 

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen SiC-Dioden sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 18 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member