News » 2025 Releases » Axial zementierte, drahtgewickelte Sicherheitswiderstände der Serie AC03- ...

Axial zementierte, drahtgewickelte Sicherheitswiderstände der Serie AC03-CS von Vishay Intertechnology jetzt mit WSZ-Anschlussform erhältlich

AC03-CS

Products mentioned:

AC03-CS
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Juni 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute angekündigt, dass seine axialen, zementierten, drahtgewickelten Sicherheitswiderstände der Serie AC03-CS jetzt mit der Pick-and-Place-freundlichen Anschlussform WSZ erhältlich sind. Diese ermöglicht den Einsatz der Bauelemente als oberflächenmontierbare Komponenten, um die Bestückungszeit zu verkürzen und Kosten zu senken

Die Widerstände der Serie AC03-CS von Vishay Draloric dienen im Normalbetrieb zur Einschaltstrombegrenzung  in Vorlade- und Entladeanwendungen, sowie als Snubber-Widerstände. Die Bauelemente sind für die sichere und geräuschlose Absicherung in der Automobilelektronik, in Stromzählern und Stromversorgungen für industrielle Antriebe und Verbraucher bei hoher Gleichstromüberlastung oder versehentlicher Wechselstrombeaufschlagung von 120 VRMS/240 VRMS ausgelegt.

Für erschwerte Betriebsbedingungen arbeiten die Bauelemente in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C und verfügen über eine robuste, nicht brennbare Silikon-Zement-Beschichtung, die den Anforderungen der Norm UL 94 V-0 entspricht. Diese Beschichtung ermöglicht es den Widerständen, die Leiterplatte und andere Komponenten zu schützen, indem sie die Brandgefahr durch extreme elektrische Überlastungen minimiert, ohne dass zusätzliche Sicherungen in Reihe geschaltet werden müssen.

Die AEC-Q200-zertifizierte AC03-CS-Serie zeichnet sich durch eine hohe Stoßspannungsfestigkeit von bis zu 4 kV (1,2/50 µs-Puls gemäß IEC 61000-4-5) und eine Nennleistung von 3 W bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C aus. Die Bauelemente bieten Widerstände von 1 Ω bis 100 Ω, eine Widerstandstoleranz von ±5 % und einen Temperaturkoeffizienten (TCR) von ± 200 ppm/K. Die RoHS-konformen, halogenfreien Bauelemente verfügen über verzinnte Anschlüsse für die Kompatibilität mit bleifreien und bleihaltigen Lötprozessen.

Muster und Produktionsstückzahlen der Widerstände AC03-CS Serie mit WSZ-Anschlüssen sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member