News » 2025 Releases » AEC-Q200-zertifizierte Dünnschicht-Chipwiderstände der CHA-Serie von Vish ...

AEC-Q200-zertifizierte Dünnschicht-Chipwiderstände der CHA-Serie von Vishay Intertechnology jetzt in der Gehäusegröße 0402 erhältlich

CHA

Products mentioned:

CHA
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. Juni 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute die Erweiterung seiner CHA-Serie von AEC-Q200-qualifizierten Dünnschicht-Chipwiderständen um neue Bauelemente in der Gehäusegröße 0402 bekannt gegeben. Die mit einer Vielzahl von Widerstandswerten von 10 W bis 500 W erhältlichen CHA0402-Widerstände bieten eine ausgezeichnete Hochfrequenzleistung hin zu 50 GHz für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Telekommunikation, Medizin, Raumfahrt, Avionik und Militär.

Die jetzt in den Gehäusegrößen 02016 und 0402 erhältlichen Bauelemente der CHA-Serie haben eine sehr geringe interne Reaktanz und weisen über ihren großen Frequenzbereich ein Verhalten auf, das dem eines reinen Widerstands nahe kommt, mit einer nahezu flachen Z/R-Kurve bis hin zu 70 GHz bzw. 50 GHz. Die Mikrowellenwiderstände behalten ihre hohe Frequenzstabilität auch unter den härtesten AEC-Q200-Tests bei - was durch ihre ΔR- und Z/R-Messungen bestätigt wird - und garantieren so eine hohe Leistung unter rauen Umgebungsbedingungen.

Die CHA-Serie eignet sich ideal für ADAS-Systeme in Kraftfahrzeugen, LIDAR, Konnektivität und 4D-Radarsysteme, LEO-Satelliten und Weltraumkommunikationssysteme, Röntgen-, MRT- und CAT-Scan-Geräte, 5G-/6G-Telekommunikationsgeräte, Basisstationen und Repeater, militärische Leit- und Telemetrie Systeme, Drohnen sowie HF-Antennen. Für diese Anwendungen bieten die CHA0402 Widerstände eine Begrenzungsspannung von 37 V, eine Nennleistung von 300 mW bei +70 °C sowie einen Temperaturkoeffizienten von ± 100 ppm/°C, wobei ± 50 ppm/°C auf Anfrage erhältlich ist.

Zur Verkürzung der Entwicklungszeit und zur Senkung der Kosten sind die S-Parameter-Daten der Bauelemente für die elektronische Simulation verfügbar, ebenso wie 3D-Modelle für Ansys® HFSS™, Modelithics Microwave Global Models™ (Leiterplatten- und Pad-skalierbar) und Design-Kits. Die Widerstände sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und werden in Waffle-Packs sowie in Band- und Rollenverpackung angeboten.

Muster und Produktionsstückzahlen der CHA0402-Widerstände sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 20 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member