News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology bringt hochzuverlässige DLA-zugelassene Polymerkon ...

Vishay Intertechnology bringt hochzuverlässige DLA-zugelassene Polymerkondensatoren für Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen auf den Markt

DLA04051

Products mentioned:

DLA 04051
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
 Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Oktober 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute die Markteinführung seiner neuen DLA 04051-Serie von vPolyTan™ Polymer-Chipkondensatoren für die Oberflächenmontage bekannt gegeben. Die neuen Kondensatoren wurden speziell für hochzuverlässige Anwendungen in Militär-, Luft- und Raumfahrtsystemen entwickelt und erfüllen die aktuellen militärischen Spezifikationen gemäß DLA 04051 der Defense Logistics Agency.

Die DLA 04051-Serie zeichnet sich durch einen extrem niedrigen ESR-Wert von nur 25 mΩ aus, der deutlich unter dem Wert für herkömmliche Tantal Kondensatoren liegt. Damit eignen sich die Kondensatoren ideal für Stromversorgungen, Funkgeräte, Radarsysteme, Transponder und Energiespeicher. Die Kondensatoren bieten einen breiten Kapazitätsbereich von 4,7 μF bis 680 μF und unterstützen Nennspannungen zwischen 2,5 V und 63 V. Ihre Langzeitzuverlässigkeit wurde durch über 2000 Stunden Tests bei 125 °C erfolgreich bestätigt.

Zusätzlich zu ihrer elektrischen Leistungsfähigkeit zeichnen sich diese Kondensatoren durch eine hohe mechanische Belastbarkeit aus, welche eine Stoßfestigkeit von bis zu 500 g, eine Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-STD-202-204 Stufe D sowie die Beständigkeit gegenüber zehn Temperaturwechselzyklen gemäß MIL-STD-202-107 umfasst. Mit der DLA 04051-Serie bietet Vishay eine zuverlässige Alternative zu den Lösungen von Yageo/Kemet – für maximale Kompatibilität und höchste Zuverlässigkeit in sicherheitskritischen Militär-, Luft- und Raumfahrtsystemen.

Muster und Produktionsstückzahlen der DLA 04051-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 35 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member