News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology Hochspannungs-Keramikscheibenkondensatoren der Kla ...

Vishay Intertechnology Hochspannungs-Keramikscheibenkondensatoren der Klasse 1 mit radialen Anschlussdrähten zeichnen sich durch niedrigen DC-Bias und Verlustfaktor aus

HVCC-Class-1-Series

Products mentioned:

HVCC Class 1 Series
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. September 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von Hochspannungs-Keramikscheibenkondensatoren der Klasse 1 mit radialen Anschlussdrähten vorgestellt, die sich durch einen geringen Verlustfaktor (DF) und einen geringen DC-Bias für industrielle und medizinische Anwendungen auszeichnen.

Die Kondensatoren der HVCC Class 1 Serie von Vishay Roederstein weisen einen Kapazitätsverlust von < 25 % bei 15 kV auf – das ist nur die Hälfte im Vergleich zu Klasse 2 Bauteilen. Zudem liegt der DF von weniger als 1,0 % bei 1 kHz um 0,5 % geringer. Dies führt zu geringeren Leistungsverlusten und hoher Zuverlässigkeit bei Hochspannungsgeneratoren für Gepäckscanner, medizinische und industrielle Röntgenanwendungen, Luftreiniger, Ionisatoren sowie gepulste Laser.

Die Bauelemente der HVCC Class 1 Serie bieten Kapazitäten von 100 pF bis 1 nF mit Standardtoleranzen von ± 10 %, Nennspannungen von 15 kVDC sowie einen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +85 °C. Die Kondensatoren bestehen aus einer versilberten Keramikscheibe mit verzinnten kupferbeschichteten Stahlanschlussdrähten mit den Durchmessern 0,65 mm oder 0,80 mm. Die RoHS-konformen Bauelemente sind mit geraden Anschlüssen im Abstand von 9,5 mm oder 12,5 mm erhältlich und verfügen über eine Verkapselung aus flammbeständigem Epoxidharz gemäß UL 94 V-0.

Muster und Produktionsmengen der HVCC Class 1 Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

 

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member