News » 2025 Releases » Fahrzeugtaugliche IHDM-Induktivitäten von Vishay Intertechnology bieten s ...

Fahrzeugtaugliche IHDM-Induktivitäten von Vishay Intertechnology bieten stabile Induktivität und Sättigung bei Temperaturen bis +180 °C

IHDM-1107BBEV-2A-et-al
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. August 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue fahrzeugtaugliche kantengewickelte IHDM-Induktivitäten zur Durchsteckmontage in der Gehäusegröße 1107 mit weichem Sättigungsstrom bis 422 A vorgestellt. Die Induktivitäten IHDM-1107BBEV-2A und IHDM-1107BBEV-3A der Vishay Inductors Division verfügen über einen Kern aus pulverisierter Eisenlegierung und bieten eine stabile Induktivität und Sättigung über einen anspruchsvollen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +180 °C bei geringer Verlustleistung und ausgezeichneter Wärmeableitung.

Die kantengewickelte Spule der heute vorgestellten Bauelemente bietet einen niedrigen DCR-Wert von bis zu 0,22 mΩ, was die Verluste minimiert und die Nennstromleistung verbessert und damit den Wirkungsgrad erhöht. Im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen auf Ferritbasis bieten die Induktivitäten IHDM-1107BBEV-2A und IHDM-1107BBEV-3A einen um 30 % höheren Nennstrom und einen um 30 % höheren Sättigungsstrom bei +125 °C. Die weiche Sättigung der Induktivitäten sorgt für eine vorhersehbare Abnahme der Induktivität mit steigendem Strom, unabhängig von der Temperatur.

Mit ihren hohen Isolationsspannungen von bis zu 350 V eignen sich die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente ideal für Hochstrom- und Hochtemperatur-Anwendungen, darunter DC/DC-Wandler, Wechselrichter, On-Board-Charger (OBC), Domain Control Units (DCU) und Filter zur Unterdrückung von Motor- und Schaltgeräuschen in Verbrennungsmotoren (ICE), Hybridfahrzeugen (HEV) und vollelektrischen Fahrzeugen (EVs). Die Induktivitäten sind mit zwei verschiedenen Kernmaterialien erhältlich, um je nach Anwendung eine optimale Leistung zu erzielen.

Die Standardanschlüsse für die Modelle IHDM-1107BBEV-2A und IHDM-1107BBEV-3A sind für die Durchsteckmontage abisoliert und verzinnt. Vishay kann zudem die Leistungsparameter der Bauelemente – einschließlich Induktivität, DCR, Nennstrom und Nennspannung – auf Anfrage anpassen. Die kundenspezifischen Montageoptionen umfassen blankes Kupfer, Oberflächenmontage und Presspassung. Die Induktivitäten sind feuerverzinnt, um das Risiko von Whiskerbildung zu verringern. Die Bauelemente sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

IHDM-1107BBEV-2A

IHDM-1107BBEV-3A

Induktivität (µH)

0,47 bis 7,5

0,68 bis 12,0

DCR typ. (mΩ)

0,22 bis 2,11

DCR max. (mΩ)

0,27 bis 2,20

Wärmenennstrom, typ. (A)(1)

31 bis 128

35 bis 125

Sättigungsstrom, typ. (A)

96 bis 343(2) / 118 bis 422(3)

49 bis 202(2) / 61 bis 248(3)

SRF typ. (MHz)

29 bis 217

21 bis 181

(1) Gleichstrom (A), der einen Abfall von ΔT um ca. 40 °C verursacht

(2) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ca. 20 % verursacht.

(3) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ca. 30 % verursacht. 

Muster und Produktionsstückzahlen des IHDM-1107BBEV-2A und des IHDM-1107BBEV-3A sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member