News » 2025 Releases » AEC-Q200-qualifizierter 30-W-Leistungswiderstand in Dickschichttechnik vo ...

AEC-Q200-qualifizierter 30-W-Leistungswiderstand in Dickschichttechnik von Vishay Intertechnology überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit für Automotive-Anwendungen

LTA-30

Products mentioned:

LTA 30
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
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 19. November 2025 – Um den wachsenden Bedarf an leistungsfähigen Elektronikbauelementen für kommende Automotive-Anwendungen decken zu können, hat Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) heute einen neuen AEC-Q200-qualifizierten 30-W-Dickschicht-Leistungswiderstand im kompakten TO-220-Gehäuse für die Direktmontage auf einem Kühlkörper vorgestellt.

Der auf höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch in äußerst anspruchsvollen Automotive-Umgebungen ausgelegte Widerstand LTA 30 der Vishay-Marke Sfernice ist für den Betrieb unter hoch feuchten Bedingungen und bei Temperaturen bis 125 °C geeignet und überzeugt durch Beständigkeit gegenüber Beanspruchungen durch Vibration und extreme elektrische Belastungsbedingungen. Darüber hinaus gewährleistet der Widerstand durch Eigenschaften wie 500 V Betriebsspannung und hohe Überlastfähigkeit (1,5-fache Pr für 5 s) eine hohe Stabilität bei transienten und hohen Spannungen. Zusammen garantieren diese Eigenschaften eine gleichbleibende Leistung in sicherheitskritischen Anwendungen.

Das heute vorgestellte Bauelement ist in Widerständen von 0,01 Ω bis 450 kΩ und mit Toleranzen bis 1 % erhältlich und dient als Vor- oder Entladewiderstand für bordeigene Ladevorrichtungen, Batteriemanagementsysteme (BMS) und Motorsteuerungen für reinelektrische (EV), mild-hybride (HEV) und plug-in-hybride (PHEV) Fahrzeuge.

Das RoHS-konforme Bauelement bietet eine Durchschlagfestigkeit von 1500 Veff und, dank der Konstruktion, keine parasitären induktiven Effekte aufweist.

Muster- und Serienmengen der neuen LTA 30-Bauteile sind ab sofort mit einer Lieferzeit von vier bis sechs Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member