News » 2025 Releases » Neuer industrietauglicher 3/8-Zoll-Single-Turn-Cermet-Trimmer von Vishay ...

Neuer industrietauglicher 3/8-Zoll-Single-Turn-Cermet-Trimmer von Vishay Intertechnology optimiert die Platzierung auf Leiterplatten

M61

Products mentioned:

M61
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Juli 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen industrietauglichen 3/8-Zoll-Single-Turn-Cermet-Trimmer vorgestellt. Der M61 von Vishay Sfernice ist mit verlängertem Schaft, Kreuzschlitzrotor oder Knopfoption für einfache Fingereinstellung erhältlich und wird in verschiedenen Pin-Konfigurationen mit oberer und seitlicher Einstellmöglichkeit angeboten, um die Platzierung auf der Leiterplatte zu optimieren.

Das heute vorgestellte Bauelement kombiniert einen breiten Widerstandsbereich von 10 Ù bis 2 MÙ mit einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C und einem niedrigen Temperaturkoeffizienten von ± 100 ppm/°C. Der M61 ist vollständig versiegelt, um den Anforderungen der Standard-Platinenreinigung standzuhalten, und bietet eine Nennleistung von 0,5 W bei +85 °C womit er sich ideal für industrielle Anwendungen wie Schweißgeräte, Elektrowerkzeuge und 3D-Drucker sowie für Heizungs-, Kühlungs- und Lüftungssysteme eignet.

Muster und Produktionsstückzahlen des M61 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 15 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc. 
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member