News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology stellt den Automotive-tauglichen DC-Link-Folienkon ...

Vishay Intertechnology stellt den Automotive-tauglichen DC-Link-Folienkondensator MKP1848e vor – mit zuverlässiger Performance bei hoher Luftfeuchtigkeit und Betriebstemperaturen bis +125 °C

MKP1848e

Products mentioned:

MKP1848e
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. September 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen AEC-Q200-qualifizierten DC-Link-Folienkondensator auf  Polypropylenbasis, der für raue Umweltbedingungen in Automobil-, Energie- und Industrieanwendungen ausgelegt ist. Der für den Hochtemperaturbetrieb bis +125 °C entwickelte MKP1848e von Vishay Roederstein ist für Rippelströme bis 44,5 A konzipiert und erfüllt die Grade III THB-Anforderungen nach IEC 60384-16 Ed. 3 – und hält somit Testbedingungen von 60 °C / 93 % R.H für 1344 Stunden bei Nennspannung stand.

Aufgrund der hohen Betriebstemperatur und seiner Robustheit unter hoher Luftfeuchtigkeit eignet sich der neue Automotive-Grade Folienkondensator ideal für Leistungselektronikanwendungen im Fahrzeugbereich, wie etwa in Onboard-Chargern (OBC), Antriebssträngen, Klimatisierungssystemen, E-Kompressoren und DC/DC-Wandlern. Der next-gen DC-Link-Kondensator erfüllt zudem die hohen Anforderungen von Energie- und Industrieanwendungen in der Leistungselektronik – etwa in Schnellladegeräten, Solarwechselrichtern, Gleichrichtern für Wasserstoff-Elektrolyseanlagen, Batteriespeichersystemen, Motorsteuerungen und USV-Systemen.

Der MKP1848e bietet Nennkapazitäten von 1 bis 140 µF, einen niedrigen ESR von bis zu 1,0 mΩ sowie Nennspannungen im Bereich von 500 VDC bis 1300  VDC. Darüber hinaus weisen die Bauteile eine um 25 % höhere Rippelstromdichte im Vergleich zu vorherigen DC-Link-Generation (unter gleichem Volumen) auf. Dank kompakter Bauform und einem Rastermaß ab 22,5 mm lassen sich Volumeneinsparungen von bis zu 40 % bei 500 VDC bzw. 15 % bei 900 VDC realisieren.

Um die typischen Hochspannungsanforderungen in Elektrofahrzeugen (EVs) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) zu erfüllen, ist der MKP1848e für Betriebsspannungen von 250 VDC bis 800 VDC bei +125 °C über begrenzte Zeiträume ausgelegt. Zudem zeichnet er sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber thermischen Schocks aus und hält 1000 Temperaturzyklen von -40 °C bis +125 °C (mit jeweils 30 Minuten Verweildauer an den Temperaturgrenzen) stand. Der Kondensator ist auf Anfrage auch mit kundenspezifischen Anschlüssen erhältlich.

Muster und Produktionsstückzahlen sind für den MKP1848e ab sofort mit einer Lieferzeit von 10 Wochen verfügbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member