News » 2025 Releases » NTC-Tauchthermistor von Vishay Intertechnology bietet schnelle Reaktionsz ...

NTC-Tauchthermistor von Vishay Intertechnology bietet schnelle Reaktionszeit von 1,5 s für flüssigkeitsgekühlte Fahrzeugsysteme

NTCAIMM66H

Products mentioned:

NTCAIMM66H
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. Juli 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen AEC-Q200-zertifizierten NTC-Tauchthermistor vorgestellt. Mit seinem Miniaturdesign mit kompakter Sensorspitze und dünnem isoliertem Anschlussdraht eignet sich der NTCAIMM66H von Vishay BCcomponents ideal für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen flüssigkeitsgekühlter Automobilsysteme, wo er eine schnelle Reaktionszeit von 1,5 s auf Temperaturänderungen bietet.

Das heute vorgestellte robuste Bauelement besteht aus einem Miniatur-NTC-Thermistor in einem Edelstahlgehäuse 316L mit Blei (Pb)-freiem Messing und 0,35 mm² AWG#22 isolierten Anschlussdrähten mit einer FLR2X-Konstruktion, die eine Zugkraft von mehr als 30 N ermöglicht. Diese Anschlussdrähte können direkt mit Automobilsteckverbindern gecrimpt werden, wodurch kostspielige Wire-to-Wire-Verbindungen entfallen. Das Edelstahlgehäuse ermöglicht einen dauerhaften Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Der NTCAIMM66H ist für die Temperaturmessung, -erfassung und -regelung in flüssigkeitsgekühlten Automobilsystemen wie HEV/EV-Bordladegeräten (OBC) und Ladesteckern und -buchsen sowie in Solarheizsystemen, Energiespeichersystemen, industriellen Antrieben und Werkzeugen sowie Servern vorgesehen. Das Bauelement kann mit unterschiedlichen Kabellängen, Abisolierlängen, Querschnitten und Leiterbeschichtungen an die Anforderungen spezifischer Anwendungen angepasst werden. Dies ermöglicht es den Kunden von Vishay, den Thermistor in ihre kompletten Sensorlösungen für Thermomanagementsysteme (TMS) von HEVs und EVs zu integrieren.

Der Tauchsensor bietet bei +25 °C (R25) einen Widerstand von 10 kΩ mit einer Toleranz von ± 2 %, sowie einen Beta-Wert (B25/85) von 3984 K mit einer Toleranz von ± 0,5 %. Das Bauelement hat eine maximale Verlustleistung von 100 mW und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C.

Muster und Produktionsstückzahlen des NTCAIMM66H sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 bis 14 Wochen erhältlich.

 

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member