News » 2025 Releases » SMD-fähige PTC-Thermistoren für die Einschaltstrombegrenzung von Vishay I ...

SMD-fähige PTC-Thermistoren für die Einschaltstrombegrenzung von Vishay Intertechnology senken Kosten durch erhöhte Effizienz auf Platinenebene

PTCES

Products mentioned:

PTCES
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
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 22. Okt. 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe isolierter und SMD-fähiger PTC-Thermistoren für die Einschaltstrombegrenzung vorgestellt. Die im Hinblick auf höhere Effizienz und geringere Kosten in Automotive- und Industrieanwendungen ausgelegten Bauelemente aus der Baureihe PTCES der Vishay-Marke BCcomponents vereinen die Fähigkeit zur Energieaufnahme von bis zu 340 J bei Spannungen von 1200 VDC in einem kompakten Gehäuse.

Im Vergleich zu den Bauelementen der Wettbewerber können die heute vorgestellten PTC-Thermistoren bis zu 260 % mehr Energie aufnehmen und ermöglichen es den Konstrukteuren so, weniger Komponenten in ihren Schaltungen einzusetzen, um den Platzbedarf auf der Leiterplatte und die Gesamtkosten senken zu können. Darüber hinaus überzeugt die Baureihe PTCES im Vergleich mit Produkten von Wettbewerbern durch 20 % höhere Maximalspannungen und kann so auch die Anforderungen einer größeren Bandbreite an Designs erfüllen.

Die Thermistoren bieten Strombegrenzung und Überlastschutz in AC/DC- und DC/DC-Wandlern, in DC-Zwischenkreisen und in Schaltungen für die Energieableitung und Notfallentladung sowie für fest im Auto verbaute Ladegeräte (OBC) und andere Batterieladegeräte sowie Motorantriebe. Für diese Anwendungen müssen die Selbstschutzvorrichtungen mehr als 100 000 Einschaltstromzyklen überstehen können und im Hinblick auf Stoß- und Schwingbeanspruchungen nach AEC-Q200 qualifiziert sein, damit auf verstärkte Montagekleber verzichtet werden kann.

Die PTCES-Thermistoren aus Bariumtitanat bestehen aus einem mit Lötanschluss versehenen PTC aus einem homogenen Keramikwerkstoff, der in einem selbstlöschenden und waschbaren Kunststoffgehäuse nach UL 94 V-0 mit einer Durchbruchspannung bis 3 kVAC vergossen ist. Mit einer Bauhöhe von nur 9,6 mm können die RoHS-konformen und halogenfreien Bauelemente in Bestückungsautomaten verarbeitet werden und so die Kosten für die Montage reduzieren.

Tabelle Bauteilespezifikation:

Reihe

PTCES

R25 (W)

60 bis 1000

R25 Toleranz (%)

30

Max. Wechselspannung (VEFF)

350 bis 800

Max. Gleichspannung (V)

500 bis 1200

Max. Energie (J) bei 25 °C

240, 340

Wärmekapazität (J/K)

2,4, 2,6

Betriebstemperatur (°C)

-40 bis 105

Die Thermistoren aus der Baureihe PTCES sind jetzt in Muster- und Serienmengen mit einer Lieferzeit von 10 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member