News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology stellt raumfahrtgeeignete 150-W-Planartransformato ...

Vishay Intertechnology stellt raumfahrtgeeignete 150-W-Planartransformatoren für Durchflusswandler mit 28-V-Eingang vor

SGTPL-28

Products mentioned:

SGTPL-28
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
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 29. Okt. 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute seine neuen flach bauenden und raumfahrtgeeigneten 150-W-Planartransformatoren mit mehreren ausgangsseitigen Sekundärwicklungen vorgestellt. Dies sind die branchenweit ersten Bauelemente, die speziell auf Durchflusswandler mit 28-V-Eingang in Anwendungen in der Avionik-, Militär- und Raumfahrttechnik ausgelegt sind. Die Vishay-Bauelemente aus der induktiven Baureihe SGTPL-28 nach Kundenwunsch (Custom Magnetics) sind den herkömmlichen Planar-Transformatoren in Bezug auf Kosten, Größe und Leistungsdichte überlegen und erfüllen die Anforderungen nach MIL-PRF-27 Level T, INST-EEE-002 und MIL-STD-981.

Neben den 28-V-Durchflusswandlern werden die heute vorgestellten Bauelemente auch in Topologien mit hoch zuverlässigen Schaltnetzteilen und Durchflusswandlern mit aktiver Begrenzung oder zwei Schaltern eingesetzt. In diesen Anwendungen sind durch mehrfache Sekundärwicklungen mit Mittelabgriff zwei 12-V-Kanäle oder vier 5-V-Kanäle möglich. Die für härteste Umgebungen ausgelegten Transformatoren im besonders robusten Gehäuse sind nach MIL-PRF-27 und MIL-STD-981 zugelassen und überzeugen durch umspritzte Wicklungen und einer Betriebstemperatur bis 130 °C. Die Bauelemente aus der Baureihe SGTPL-28 sind beständig gegen wiederholte Temperaturwechsel und starke mechanische Stoß- und Schwingbeanspruchungen.

Die Transformatoren weisen im Vergleich zu herkömmlichen planaren Bauelementen einen bis zu 40 % höheren Füllfaktor auf, was ein kleineres Gehäuse ermöglicht, was wiederum Leiterplattenplatz spart und Effizienz sowie Leistungsdichte erhöht. Durch die einzigartige Wicklungstechnologie und den inneren Aufbau lassen sich die Bauelemente problemlos an kundenseitige Spezifikationen anpassen und die Materialien und Produktionstechniken ermöglichen geringere Kosten. Darüber hinaus können wir dank unseres strategischen Bestandsmanagements verhältnismäßig kurze Lieferzeiten realisieren, in der Regel ohne Einmalkosten (NRE) für die Anpassung an Kundenanforderungen.

Die Transformatoren aus der Baureihe SGTPL-28 sind in sechs Prüfoptionen erhältlich: P-Level für die Validierung des Designs, L-Level für Anwendungen in der erdnahen Umlaufbahn (LEO), INST-EEE-002 Level 2 und Level 3, MIL-STD-981 Tabelle VI Class B und MIL-STD-981 Tabelle VI und VII Class S.

Die Bauelemente mit Eingangsspannungen von 18 V bis 36 V weisen eine Durchbruchspannung von 1250 V= und eine Streuinduktivität von 0,5 mH auf.

Die Baureihe SGTPL-28 ist jetzt in Muster- und Serienmengen erhältlich. Die Lieferzeiten betragen, je nach Prüfoption, acht Wochen für Level P, 12 Wochen für Level L, 16 Wochen für Level B und 26 Wochen für Level S.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member