News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology bringt die branchenweit ersten Automotive Grade Ke ...

Vishay Intertechnology bringt die branchenweit ersten Automotive Grade Keramikkondensatoren mit Y1-Klassifizierung im SMD-Gehäuse auf den Markt

SMDY1-Automotive-Series

Products mentioned:

SMDY1 Automotive Series
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. September 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von Automotive Grade Keramik-Scheibenkondensatoren für Wechselstrom- und Gleichstromleitungen vorgestellt, die branchenweit als erste mit Y1- Klassifizierung in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse angeboten werden. Durch die Kombination der Y1-Klassifizierung von 500 VAC und 1500 VDC mit hohen Kapazitäten von bis zu 4,7 nF sind die Bauelemente der SMDY1 Automotive-Serie von Vishay BCcomponents für die EMI-/RFI-Entstörung und Filterung in rauen Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit konzipiert.

Die heute vorgestellten Kondensatoren sind AEC-Q200-qualifiziert und mit PPAP erhältlich und für den Einsatz in On-Board-Ladegeräten (OBC), Traktionswechselrichtern, Batteriemanagementsystemen (BMS), E-Kompressoren und AC/DC-Wandlern in Elektro- (EV), Hybridelektro- (HEV) und Plug-in-Hybridelektrofahrzeugen (PHEV) vorgesehen. Für diese Anwendungen bieten die Geräte eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit mit einem Feuchtigkeitsgrad der Klasse IIB (gemäß IEC60384-14 Anhang I) und überstehen den 85/85/1000 h-Test.

Die Kondensatoren der SMDY1 Automotive-Serie ermöglichen die Oberflächenmontage mit einem Reflow-Lötverfahren und senken somit die Produktionskosten. Im Gegensatz zu bedrahteten Komponenten bieten die Bauelemente ein niedriges, flaches Profil auf der Leiterplatte, so dass flache Gehäuse oder die Montage auf der Rückseite der Leiterplatte ohne den für Durchsteckkondensatoren erforderlichen Freiraum möglich sind.

Die RoHS-konformen und halogenfreien Kondensatoren bestehen aus einer verkupferten Keramikscheibe und verfügen über eine Verkapselung aus flammhemmendem Epoxidharz nach UL 94 V-0. Die Bauelemente sind in zwei Gehäusegrößen erhältlich: Im C-Gehäuse mit einer Kriechstrecke von 10 mm und im D-Gehäuse mit einer Kriechstrecke von 14,5 mm.

Spezifikationstabelle:

Serie

SMDY1 Automotive-Serie

Keramikklasse

2

Keramisches Dielektrikum

Y5U

Spannung (VAC)

Y1: 500

(1500 VDC)

X1: 760

Min. Kapazität (pF)

470

Max. Kapazität (pF)

4700

Kapazitätstoleranz (%)

± 20

Montage

Oberflächenmontage

Muster und Produktionsstückzahlen der SMDY1 Automotive-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member