News » 2025 Releases » 80V MOSFET von Vishay Intertechnology im PowerPAK® 8x8SW-Gehäuse bietet b ...

80V MOSFET von Vishay Intertechnology im PowerPAK® 8x8SW-Gehäuse bietet branchenführenden RDS(ON)-Wert von nur 0,88 mΩ für einen höheren Wirkungsgrad

SiEH4800EW

Products mentioned:

SiEH4800EW
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Mai 2025 – Um höhere Effizienzen und Leistungsdichten für industrielle Anwendungen zu erzielen, hat Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) heute einen neuen 80V-TrenchFET® Gen IV n-Kanal-Leistungs-MOSFET im PowerPAK® 8x8SW Bond Wireless (BWL)-Gehäuse mit branchenführendem On-Widerstand vorgestellt. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten mit gleicher Grundfläche bietet der SiEH4800EW von Vishay Siliconix einen um 15 % geringeren On-Widerstand und gleichzeitig einen um 18 % reduzierten RthJC-Wert.

Mit einem On-Widerstand von lediglich 0,88 mΩ bei 10 V minimiert das heute vorgestellte Bauelement Leitungsverluste zur Verbesserung des Wirkungsgrads und verbessert gleichzeitig das thermische Verhalten mit einem niedrigen maximalen RthJC von typischerweise 0,36 °C/W. Mit seiner Grundfläche von 8 mm x 8 mm benötigt das platzsparende Bauelement 50 % weniger Platz auf der Leiterplatte als ein MOSFET im TO-263-Gehäuse und ist dabei nur 1 mm hoch.

Das Gehäuse des SiEH4800EW verfügt über zusammengeführte Source-Anschlüsse (fused leads), um die Lötfläche des Source-Pads auf 3,35 mm² zu vergrößern, was dem Vierfachen der herkömmlichen Pin-Lötfläche entspricht. Dadurch wird die Stromdichte zwischen dem MOSFET und der Leiterplatte als auch das Risiko der Elektromigration verringert und eine robustere Konstruktion ermöglicht. Darüber hinaus verbessern die verzinnten Seitkontakte (wettable flanks) des Bauelements die Lötbarkeit und erleichtern die visuelle Überprüfung der Zuverlässigkeit der Lötstellen.

Der MOSFET eignet sich ideal für Synchron-Gleichrichter-Schaltung und OR-ing-Topologien. Typische Anwendungen sind Motorantriebssteuerungen, Elektrowerkzeuge, Schweißgeräte, Plasmaschneidmaschinen, Batteriemanagementsysteme, Robotik und 3D-Drucker. Für diese Anwendungen bietet das Bauelement einen hohen Temperaturbereich bis +175 °C, während sein BWL-Design die parasitäre Induktivität minimiert und gleichzeitig die Strombelastbarkeit maximiert.

Der MOSFET ist RoHS-konform, halogenfrei sowie vollständig Rg- und UIS-getestet.

Vergleichsübersicht D2PAK vs. PowerPAK 8x8L vs. PowerPAK 8x8SW

Teile-Nummer

SUM60020E

 

SiJH5800E

SiEH4800EW

Gehäuse

TO-263

 

PowerPAK 8x8L

PowerPAK 8x8SW

Abmessungen (mm)

16 x 10

 

8,0 x 8,0*

8,0 x 8,0*

Höhe (mm)

4,8

 

1,7

1.0*

VDS (V)

80

 

80

80

VGS (V)

± 20

 

± 20

± 20

Konfiguration

Single

 

Single

Single

              VGSth  (V)

Min.

2,0

 

2,0

2,0

RDS(on) (mΩ) @ 10 VGS

Typ.

1,75

 

0,97

0,88*

Max.

2,1

 

1,35

1,15*

ID (A)

Max.

150

 

302

608*

RthJC (C/W)

Max.

0,4

 

0,45

0,36*

Fused leads

Nein

 

Nein

Ja

(*) Branchenbestwert

Muster des SiEH4800EW sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 13 Wochen erhältlich. 

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® is a registered trademark of Vishay Intertechnology. TrenchFET and PowerPAK are registered trademarks of Siliconix incorporated.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member