News » 2025 Releases » Uni/Bidirektionale 1500 W PAR® TVS Dioden von Vishay Intertechnology ermö ...

Uni/Bidirektionale 1500 W PAR® TVS Dioden von Vishay Intertechnology ermöglichen Hochtemperaturbetrieb bis +185 °C im SMB (DO-214AA)-Gehäuse

T15B12AHM3-et-al

Products mentioned:

T15BxxCA
T15BxxA
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Juli 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von uni-/bidirektionalen 1500-W-PAR®-Transienten-Spanungsunterdrückern (TVS) für die Oberflächenmontage im SMB-Gehäuse (DO-214AA) vorgestellt. Um den Anforderungen von Fahrzeuganwendungen gerecht zu werden, sind die Serien T15BxxA und T15BxxCA von Vishay General Semiconductor nach AEC-Q101 qualifiziert und ermöglichen einen Hochtemperaturbetrieb bis +185 °C.

Im Vergleich zu TVS im SMC-Gehäuse (DO-214AB) bieten die heute vorgestellten Automotive Grade Bauelemente einen um 58 % kleineren Footprint, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen und die Systemkosten zu senken. Die unidirektionale T15BxxA-Serie bietet äußerst stabile Durchbruchspannungen von 12 V bis 51 V, während die bidirektionale T15BxxCA-Serie Durchbruchspannungen von 12 V bis 100 V aufweist. Die Bauelemente bieten eine ausgezeichnete Klemmleistung – 17,0 V bis 70,1 V für die T15BxxA-Serie und 17,0 V bis 137 V für die T15BxxCA-Serie – sowie sehr schnelle Ansprechzeiten.

Die TVS wurden entwickelt, um empfindliche elektronische Geräte vor Spannungsspitzen zu schützen, die durch das Schalten induktiver Lasten oder durch Blitzschlag entstehen. Typische Anwendungen sind die Steuerung von Beleuchtungsanlagen, elektromechanischen Bremsen (EMB) und Kraftstoffpumpen, 48-V-DC/DC-Wandler und Wechselrichter, integrierte Startergeneratoren, BMS, Fahrzeugsteuergeräte (VCU) und On-Board-Ladegeräte sowie Telematik-Steuergeräte (TCU) für Audio, elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) und Radarsensoren.

Die Bauelemente erfüllen die MSL-Level-1 Anforderungen gemäß J-STD-020 und sind RoHS-konform und halogenfrei.

Muster und Produktionsstückzahlen der uni-/bidirektionalen TVS sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member