News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology stellt versiegelte SMD-Mehrgang-Trimmer für raue U ...

Vishay Intertechnology stellt versiegelte SMD-Mehrgang-Trimmer für raue Umgebungen vor

TSM3

Products mentioned:

TSM3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. Januar 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von Mehrgang-Cermet-Trimmern für die Oberflächenmontage vorgestellt. Die Geräte der TSM3-Serie wurden für platzbeschränkte Industrie-, Consumer- und Telekommunikationsanwendungen in rauen Umgebungen entwickelt und verbinden eine kompakte Grundfläche von 3 mm x 4 mm x 4 mm mit einem weiten Temperaturbereich von -65 °C bis +150 °C mit IP67 Schutzart.

Im Vergleich zu den Geräten der vorherigen Generation bieten die heute vorgestellten Trimmer eine um 25 % kleinere Gehäusegröße und einen breiteren Betriebstemperaturbereich. Darüber hinaus ermöglicht die TSM3-Serie eine Feinabstimmung des breiten Widerstandsbereichs von 10 Ω bis 2 MΩ und ein schnelleres Einstellungs-zu-Zeit-Verhältnis als Trimmer mit nur einer Umdrehung. Die Bauelemente bietet eine Nennleistung von 0,125 W bei +70 °C und sind sowohl mit oberer als auch seitlicher Einstellung erhältlich, was Flexibilität für verschiedene Designanforderungen bietet.

Die TSM3-Serie unterstützt automatisierte Leiterplattenbestückungs- und -einrichtungsprozesse und steigert die Produktionseffizienz, um Zeit zu sparen und Kosten zu senken. Die Trimmer sind vollständig versiegelt und beständig gegen den üblichen Waschverfahren für Leiterplatten. Sie gewährleisten Zuverlässigkeit in Automatisierungssteuerungen und Sensoren, Schweiß- und Kühlsystemen, Robotern, Elektrowerkzeugen, Rauchmeldern, Funkgeräten und Präzisionsprüfgeräten.

Muster und Produktionsstückzahlen der der TSM3-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 15 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member