News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology stellt versiegelte SMD-Mehrgang-Trimmer für raue U ...

Vishay Intertechnology stellt versiegelte SMD-Mehrgang-Trimmer für raue Umgebungen vor

TSM41

Products mentioned:

TSM41
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. August 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von industrietauglichen Mehrgang-Cermet-Trimmern für die Oberflächenmontage vorgestellt. Die Bauelemente der Serie TSM41 von Vishay Sfernice wurden für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen in rauen Umgebungen entwickelt und kombinieren eine kompakte Grundfläche von 4 mm x 4 mm mit einem breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +140 °C und der Schutzart IP67.

Gegenüber den Bauelementen der vorherigen Generation bieten die heute vorgestellten Trimmer eine um 42 % kleinere Gehäusegröße, wodurch Entwickler Leiterplattenplatz sparen und die Packungsdichte optimieren können. Darüber hinaus ermöglicht die TSM41-Serie eine Feinabstimmung des breiten Widerstandsbereichs von 10 Ω bis 1 MΩ sowie ein schnelleres Einstellungs-zu-Zeit-Verhältnis als Trimmer mit nur einer Umdrehung. Die Bauelemente bietet eine Nennleistung von 0,25 W bei +85 °C und sind sowohl mit oberer als auch seitlicher Einstellung erhältlich, was Flexibilität für verschiedene Designanforderungen bietet.

Die TSM41-Serie kann direkt auf die Leiterplatte montiert werden, was automatisierte Leiterplattenbestückungs- und Einstellprozesse ermöglicht. Dies erhöht die Produktionseffizienz, spart Zeit und senkt Kosten, wobei die Komponenten auf beiden Seiten der Platine platziert werden können. Die Trimmer sind vollständig versiegelt, sodass sie der üblichen Reinigung von Leiterplatten standhalten, und gewährleisten somit die Zuverlässigkeit von Schweißgeräten, Elektrowerkzeugen, Rauchmeldern sowie Heizungs-, Kühlungs- und Lüftungssystemen.

Muster und Produktionsstückzahlen der TSM41-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 15 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member