News » 2025 Releases » Neue Silizium-PIN-Fotodiode von Vishay Intertechnology mit kompakteren Ab ...

Neue Silizium-PIN-Fotodiode von Vishay Intertechnology mit kompakteren Abmessungen und erhöhter Empfindlichkeit ist die ideale Wahl für biomedizinische Anwendungen

VEMD8083

Products mentioned:

VEMD8083
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
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 12. November 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) erweitert heute sein optoelektronisches Portfolio um eine neue Silizium-PIN-Fotodiode mit erhöhter Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem und infrarotem Licht. Die Fotodiode VEMD8083 von Vishay Semiconductors im nur 0,6 mm hohen SMD-Package mit 3,2 mm Länge und 2,0 mm Breite verbessert durch hohe Fotoströme in Sperrrichtung und kurze Reaktionszeiten die Performance für biomedizinische Anwendungen, wie die Überwachung von Herzfrequenz und Blutsauerstoff.

Das heute vorgestellte Bauelement ermöglicht durch die im Vergleich zu den Vorgängermodellen kleineren Abmessungen die Integration in kompakte Wearables, wie z. B. Smart-Ringe und andere gängige Geräte für die Gesundheitsüberwachung. Trotz reduzierter Chipgröße ist das Package der Fotodiode im Hinblick auf die jetzt 2,8 mm² große strahlungsempfindliche Fläche optimiert, wodurch Fotoströme von 11 μA bei 525 nm, 14 μA bei 660 nm und 16 μA bei 940 nm möglich sind.

Die hohe Empfindlichkeit der VEMD8083 zahlt sich insbesondere bei biomedizinischen Anwendungen wie der Photoplethysmografie (PPG) aus, bei der die Diode Veränderungen des Blutvolumens und -flusses anhand des von den Blutgefäßen absorbierten oder reflektierten Lichts erkennt. Die präzise und einwandfreie Erkennung ist in solchen Szenarien wesentlich für die Diagnose und Überwachung von Zuständen wie der Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Das Bauelement weist die gleiche Kontaktbelegung wie viele Lösungen von Wettbewerbern auf und detektiert sichtbares und nahinfrarotes Licht im Spektralbereich von 350 nm bis 1100 nm. Dank kurzer Anstiegs- und Abfallzeiten von 30 ns und einer Diodenkapazität von 50 pF erlaubt die VEMD8083 hohe Abtastraten. Der Halbwertswinkel der Fotodiode beträgt ± 60 Grad und der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -40 °C bis 85 °C.

RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green; das Bauelement weist nach J-STD-020 eine Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL) von 3 auf und muss innerhalb von 168 Stunden nach Entnahme aus der Packung bestückt werden.

Muster und Produktionsmengen der VEMD8083 sind jetzt erhältlich.  

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member