News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology bringt AEC-Q100-qualifizierten Umgebungslichtsenso ...

Vishay Intertechnology bringt AEC-Q100-qualifizierten Umgebungslichtsensor in kompaktem 4,38 mm x 1,45 mm x 0,6 mm-Gehäuse auf den Markt

VEML4031X00

Products mentioned:

VEML4031X00
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 7. Mai 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute den branchenweit ersten nach AEC-Q100 qualifizierten Umgebungslichtsensor vorgestellt. Der VEML4031X00 von Vishay Semiconductors verfügt über eine hochempfindliche IR-Fotodiode in einem kleinen, undurchsichtigen, oberflächenmontierbaren Gehäuse mit den Abmessungen 4,38 mm x 1,45 mm und einer geringen Höhe von 0,6 mm. Mit nur der halben Breite der Vorgängergeneration lässt sich das Bauelement leichter in beengte Designs wie rahmenlose zentrale Steuerungsdisplays integrieren.

Die heute vorgestellte Sensortechnologie in Automobilqualität ermöglicht hochpräzise Messungen, da ihre spektrale Empfindlichkeit der des menschlichen Auges entspricht und ihr IR-Kanal eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Lichtquellen ermöglicht. Mit einem Umgebungslichtbereich von 0 lx bis 172.000 lx der VEML4031X00 bei Tageslicht nicht gesättigt, wobei seine hohe Empfindlichkeit von 0,0026 lx/ct eine Platzierung des Bauelements hinter dunklem Deckglas ermöglicht.

Der VEML4031X00 bietet einen hohen Betriebstemperaturbereich bis -40  +110 °C kann für die Steuerung von Hintergrundbeleuchtungen, Infotainmentsysteme, die Dimmung von Rückspiegeln, Innenbeleuchtungssteuerungssysteme und Head-up-Displays eingesetzt werden. Für diese Anwendungen unterstützt der Sensor die benutzerfreundliche I²C-Bus-Kommunikationsschnittstelle für diese Anwendungen und bietet zudem eine Interrupt-Funktion.

Der VEML4031X00 hat einen Versorgungsspannungsbereich von 2,5 V bis 3,6 V, einen I²C-Busspannungsbereich von 1,7 V bis 3,6 V sowie einen geringen Ruhestromverbrauch von typischerweise 0,5 μA. Das Bauelement ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und bietet eine Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe von 2a sowie einer Lagerbeständigkeit von vier Wochen gemäß J-STD-020.

Muster und Produktionsstückzahlen des neuen Umgebungslichtsensors sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member