News » 2025 Releases » Neue ESD-Schutzdioden von Vishay Intertechnology mit 3,3 V bis 36&nb ...

Neue ESD-Schutzdioden von Vishay Intertechnology mit 3,3 V bis 36 V für Anwendungen mit hohen Nennströmen
bis 44 A bei 8/20 µs-Pulsen

VGSOT03C-et-al

Products mentioned:

VGSOTxx
VGSOTxxC
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 20. August 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue Serien von fahrzeugtauglichen ESD-Schutzdioden in mit 3,3 V bis 36 V im SOT-23-Gehäuse vorgestellt. Mit ihrem geringen Wärmewiderstand gewährleisten die Einleiter-Dioden der Serie VGSOTxx und die Zweileiter-Dioden der Serie VGSOTxxC eine effizientere Wärmeableitung als die Bauelemente der Vorgängergeneration GSOTxx / xxC. Dies ermöglicht robustere Designs mit höheren Spitzenimpulsleistungen von bis zu 540 W und Nennströmen bis zu 44 A bei einem 8/20 µs-Puls.

Mit ihren hohen Leistungs- und Stromwerten eignen sich die heute vorgestellten Bauelemente von Vishay Semiconductors ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden in den Bereichen Fahrzeugelektronik und -steuerung, Brennstoffzellen und intelligente Systeme, Energieüberwachungs- und -messsysteme, industrielle Automatisierungssysteme, Motorantriebe und Elektrowerkzeuge, Computer und Computerperipherie, Unterhaltungselektronik, Haushalts- und medizinische Geräte, feste und mobile Telekommunikationsinfrastruktur, medizinische Instrumente und militärische elektronische Kampfsysteme eingesetzt.

Die Dioden der Serien VGSOTxx und VGSOTxxC können beide als unidirektionale ESD-Schutzdioden verwendet werden. Mit ihrer dualen Konfiguration mit gemeinsamer Anode können die Bauelemente der Serie VGSOTxxC zudem auch als bidirektionale Schutzdioden eingesetzt werden. Wenn höhere Leistung benötigt wird, können ihre Doppeldioden darüber hinaus parallelgeschaltet werden, um ihre Stoßleistungen, Leitungskapazitäten und Sperrströme zu verdoppeln.

Die Serien VGSOTxx und VGSOTxxC sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und bieten ESD-Immunität gemäß IEC 61000-4-2 und ISO 10605 (± 30 kV Luft- und Kontaktentladung) sowie gemäß dem AEC-Q101-Modell für den menschlichen Körper: Klasse H3B (> 8 kV).

Die Bauelemente können als direkter Ersatz für die GSOT-Dioden der vorherigen Generation von Vishay und für Bauelemente der SOT-Serie von Mitbewerbern eingesetzt werden und sind in AEC-Q101-qualifizierten Versionen erhältlich. Diese neuen Dioden erfüllen zudem die Anforderungen von Vishay Automotive Grade, um eine kontinuierlich hervorragende Qualität auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen ESD-Schutzdioden sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member