News » 2025 Releases » Neue Hochspannungs-MLCCs von Vishay Intertechnology bieten erweiterte Kap ...

Neue Hochspannungs-MLCCs von Vishay Intertechnology bieten erweiterte Kapazitäten für kommerzielle Anwendungen

VJ-W1HV

Products mentioned:

VJ….W1HV
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. Februar 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: hat heute eine neue Serie von oberflächenmontierbaren Keramikvielschicht-Chipkondensatoren (MLCCs) für kommerzielle Hochspannungsanwendungen vorgestellt. Die in sieben Gehäusegrößen von 1206 bis 2225 erhältlichen Hochspannungs-MLCCs der Serie VJ….W1HV erweitern die Kapazitätswerte der vorhandenen Hochspannungs-MLCCs des Unternehmens mit dem ultrastabilen Dielektrikum C0G (NP0). Sie sind außerdem mit dem Dielektrikum X7R mit noch größeren Kapazitäten erhältlich.

Die heute vorgestellten Bauelemente werden in einem Basismetallelektroden (BME)-System mit einem Trockenfolienverfahren hergestellt, um die Kosten für eine Vielzahl von Hochspannungsanwendungen zu senken. Die MLCCs werden als Eingangsfilter, Ausgangsfilter und Snubber-Kondensatoren für die konventionelle und alternative Energieerzeugung, -verteilung, -messung, -verwaltung und -speicherung, für die industrielle Automatisierung, Motorantriebe, Elektrowerkzeuge und Schweißgeräte, Haushaltsgeräte, mobile und feste Telekommunikationsinfrastruktur sowie für medizinische Geräte eingesetzt.

Die Hochspannungs-MLCC-Bauelemente der Serie VJ….W1HV mit dem Dielektrikum C0G (NP0) bieten hohe Spannungen bis 3000 VDC, Kapazitäten von 1,2 pF bis 22 nF und Temperaturkoeffizienten (TCC) von 0 ppm/°C ± 30 ppm/°C im Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C. Die X7R-Versionen bieten Kapazitäten von 100 pF bis 100 nF, Spannungen bis 2000 VDC und Temperaturkoeffizienten von ± 15 % im Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C.

Die MLCCs verfügen über eine Nickelsperrschicht mit Anschlüssen aus 100 % Zinn und sind  auch mit Polymeranschlüssen für zusätzlichen Schutz vor Schäden durch Platinendurchbiegung und thermische zyklische Belastungen erhältlich. Die Bauelemente sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Spezifikationstabelle:

Dielektrikum

Gehäusecode

Maximale Spannung (V)

Kapazität

Minimum

Maximum

C0G NP0

1206

3000

1,2 pF

6,8 nF

1210

3000

10 pF

3,9 nF

1808

3000

2,2 pF

3,3 nF

1812

3000

10 pF

22 nF

1825

3000

10 pF

22 nF

2220

2000

10 pF

10 nF

2225

2000

10 pF

10 nF

X7R

1206

2000

100 pF

1,2 nF

1210

2000

100 pF

1,2 nF

1808

2000

150 pF

1,8 nF

1812

2000

270 pF

1,8 nF

1825

1000

1,0 nF

100 nF

2220

1000

1,0 nF

1,8 nF

2225

1000

1,0 nF

1,8 nF

Muster und Produktionsstückzahlen der Bauelemente der Hochspannungs- MLCCs der Serie VJ….W1HV sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 18 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® is a registered trademark of Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member