News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology bringt 1500-V -Halbleiterrelais im 4-poligen SMD-8 ...

Vishay Intertechnology bringt 1500-V -Halbleiterrelais im 4-poligen SMD-8-Gehäuse für 800-V-Batteriemanagementsysteme auf den Markt

VORA1150

Products mentioned:

VORA1150
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
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 25. Nov. 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute ein neues, für den Automobilbau geeignetes 1500-V -Halbleiterrelais im 4-poligen SMD-8-Gehäuse vorgestellt. Das VORA1150 von Vishay Semiconductors ist für 800-V-Batteriemanagementsysteme z. B. in Automotive-, Energiespeicher- und industriellen Anwendungen konzipiert und vereint eine maximale periodische Bemessungsisolations­spitzenspannung von 1414 V mit einen niedrigen maximalen Leckstrom von 1 µA.

Das innovative 4-Kontakt-Design des heute vorgestellten Relais ermöglicht eine Kriechstrecke von 5 mm an den Ausgangskontakten, wie gefordert in der DIN EN IEC 60644-1 für die Überwachung der Isolation bei 800-V-Batteriemanagementsystemen. Darüber hinaus erfüllt das Relais VORA1150 die HS-Prüfanforderungen für 800-V-Architekturen in batterieelektrischen Fahrzeugen (EV).

Das AEC-Q102-qualifizierte Bauelement ermöglicht die Überwachung von Isolation und Leckstrom in Batteriemanagementsystemen, Vorladeschaltungen und bordeigenen Ladegeräten; Energiespeichersystemen; industriellen Klimageräten und Solarmodulen. In diesen Anwendungen bieten die hohe periodische Isolationsspitzenspannung des Relais und dessen Formteilwerkstoff mit einer Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) von 600 mehr Zuverlässigkeit bei kurzen Ansprech- und Abfallzeiten von maximal 150 µs bzw. 250 µs.

Das RoHS-konforme und halogenfreie VORA1150 in Vishay Green-Ausführung bietet eine Lawinendurchbruchfestigkeit von 0,9 mA, eine Isolationsprüfspannung von 5300 Veff und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C.

Muster- und Serienmengen des neuen NO-Halbleiterrelais sind jetzt erhältlich. Acht Wochen Lieferzeit.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von VishayIntertechnology, Inc. 
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member