News » 2025 Releases » Gen 3 650-V- und 1200-V-SiC-Schottky-Dioden von Vishay Intertechnology er ...

Gen 3 650-V- und 1200-V-SiC-Schottky-Dioden von Vishay Intertechnology erhöhen den Wirkungsgrad und verbessern die elektrische Isolation

VS-3C02EJ12-M3

Products mentioned:

VS-3C02EJ12-M3
VS-3C02EJ07-M3
VS-3C02EJ12-M3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Juli 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute drei neue Gen 3-Siliziumkardid (SiC) Schottky-Dioden mit 650 V und 1200 V im kompakten, flachen SlimSMA HV (DO-221AC)-Gehäuse vorgestellt. Mit einem Merged PIN Schottky (MPS)-Design und einer Mindestkriechstrecke von 3,2 mm vereinen die 1-A-Diode VS-3C01EJ12-M3 und die 2-A-Dioden VS-3C02EJ07-M3 and VS-3C02EJ12-M3 eine geringe kapazitive Ladung mit einem temperaturunabhängigen Schaltverhalten, um den Wirkungsgrad in schnellen, hart schaltenden Stromversorgungsdesigns zu erhöhen.

Für Hochspannungsanwendungen bieten die heute vorgestellten Bauelemente von Vishay Semiconductors dank ihrer großen Kriechstrecke eine verbesserte elektrische Isolation, während ihr SlimSMA HV-Gehäuse aufgrund der Formmasse mit hohem CTI-Wert ³ 600 eine hervorragende elektrische Isolation gewährleistet. Für Designs mit begrenztem Platzangebot bieten die Dioden eine geringe Bauhöhe von 0,95 mm gegenüber 2,3 mm bei konkurrierenden SMA- und SMB-Gehäusen mit ähnlicher Grundfläche.

Im Gegensatz zu Siliziumdioden behalten die VS-3C01EJ12-M3, VS-3C02EJ07-M3 und VS-3C02EJ12-M3 unabhängig von der Temperatur eine niedrige kapazitive Ladung von bis zu 7,2 nC bei, was zu schnelleren Schaltgeschwindigkeiten, geringeren Leistungsverlusten und einem verbesserten Wirkungsgrad für Hochfrequenzanwendungen führt. Darüber hinaus weisen die Bauelemente praktisch keine Erholungsphase auf, was den Wirkungsgrad weiter verbessert, während ihre MPS-Struktur einen reduzierten Durchlassspannungsabfall von nur 1,30 V ermöglicht.

Mit einer hohen Betriebstemperatur von +175 °C umfassen typische Anwendungen für die Dioden VS-3C01EJ12-M3, VS-3C02EJ07-M3 und VS-3C02EJ12-M3 beispielsweise Bootstrap-, Anti-Parallel- und PFC-Dioden für DC/DC- und AC/DC-Wandler in Server-Stromversorgungen, Energieerzeugungs- und -speichersystemen, industriellen Antrieben und Werkzeugen sowie Röntgengeneratoren. Zur einfachen Parallelisierung in diesen Anwendungen haben die Bauelemente einen positiven Temperaturkoeffizienten.

Die RoHS-konformen und halogenfreien Dioden haben ein Moisture Sensitivity Level von 1 gemäß J-STD-020 und erfüllen den Whisker-Test gemäß JESD 201 Klasse 2.

Spezifikationstabelle:

Bauteil-Nr.

VS-3C01EJ12-M3

VS-3C02EJ07-M3

VS-3C02EJ12-M3

IF (A)

1

2

2

VR (V)

1200

650

1200

VF bei IF (V)

1,35

1,30

1,35

IR bei VR bei 175 °C (μA)

4,5

2,0

5,0

QC (nC)

7,5

7,2

13

Gehäuse

SlimSMA HV (DO-221AC)

Konfiguration

Single

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen SiC-Dioden sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member