News » 2025 Releases » Vishay Intertechnology erweitert Vorverstärker-ICs der Serie VSOP383xx fü ...

Vishay Intertechnology erweitert Vorverstärker-ICs der Serie VSOP383xx für IR- Fernbedienungen mit neuem Cyllene 2 IC

VSOP383xx

Products mentioned:

VSOP383xx
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 5. März 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute die Erweiterung seiner VSOP383xx-Serie von Vorverstärkerschaltungen für Infrarot (IR)- Fernbedienungen in Consumer-Produkten durch den neuen Cyllene 2 IC bekannt gegeben. Die in 2 mm x 2 mm x 0,76 mm QFN-Gehäusen angebotenen verbesserten Lösungen bieten einen Drop-in, Plug-and-Play-Ersatz für bereits vorhandene Bausteine der Serie und zeichnen sich durch einen größeren Versorgungsspannungsbereich von 2,0 V bis 5,5 V, eine um 37 % höhere Empfindlichkeit bei Dunkelheit und eine verbesserte Leistung bei starkem Gleichstromlicht und Wi-Fi-Rauschen aus.

Mit ihrem geringen Stromverbrauch über einen größeren Spannungsbereich in einem kompakten Gehäuse verlängern die Vorverstärker-ICs der Serie VSOP383xx von Vishay Semiconductors die Batterielebensdauer und sparen Platz in mobilen Geräten. Durch die Verbesserung der Komponenten mit der neuesten hauseigenen IC-Technologie von Vishay stellt das Unternehmen für seinen Kunde die langfristige Verfügbarkeit der Produkte bei reduzierten Lieferzeiten sicher. Als Drop-in-Ersatz für bestehende Lösungen  – ohne mechanische Unterschiede und mit ähnlichen elektrischen Eigenschaften – tragen die Bauelemente zudem zur Kosteneinsparung bei, da sie das Neudesign von Leiterplatten überflüssig machen.

Die Vorverstärker-ICs sind für die Verwendung mit einer Fotodiode für die IR-Fernbedienung in Fernsehgeräten, Soundbars, Videospielkonsolen, Set-Top-Boxen (STBs), Audiogeräten und anderen Anwendungen vorgesehen. Für die Fernsteuerungsfunktion in diesen Produkten bieten die Geräte eine erhöhte Robustheit gegen Störungen durch verschiedene Arten von Lampen und eine hohe Immunität gegen Rauschen der Versorgungsspannung. Darüber hinaus sind die Bausteine weniger anfällig für EMI Frequenzen im 2,4-GHz-- und 5-GHz-Band, die unerwünschte Ausgangsimpulse verursachen können, und können in der Nähe von Wi-Fi-Antennen platziert werden, was die Designflexibilität erhöht.

Die Bauelemente sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und sind mit Trägerfrequenzen von 36 kHz (VSOP38336) und 38 kHz (VSOP38338) erhältlich.

Muster und Produktionsstückzahlen der aktualisierten Vorverstärker-ICs sind ab sofort mit einer Lieferzeit von vier Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member