News » 2025 Releases » WSBE Power Metal Strip® Shunt-Widerstände von Vishay Intertechnology spar ...

WSBE Power Metal Strip® Shunt-Widerstände von Vishay Intertechnology sparen Platz, vereinfachen Designs und erhöhen die Genauigkeit

WSBE-PMS-Shunt-Resistor

Products mentioned:

WSBE
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. März 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von AEC-Q200-qualifizierten Power Metal Strip® Shunt-Widerständen mit einem im Branchenvergleich besonders niedrigen TCR bis zu ±10 ppm/°C vorgestellt. Für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Energie, Industrie und Raumfahrt bieten die Bauteile der Serie WSBE von Vishay Dale äußerst niedrige Widerstandswerte bis zu 15µΩ und eine hohe Nennleistung bis zu 50 W.

Der bemerkenswert niedrige Temperaturkoeffizient der heute vorgestellten Widerstände ist das Ergebnis einer Kombination aus einem Vollmetall-Widerstandselement und einer patentierten Technologie zur TCR-Minderung. Diese einzigartige Konstruktion führt zu einem verringerten TCR, wobei die Notwendigkeit einer Temperaturkompensation entfällt und die erforderliche Kalibrierung auf einen Zwei-Punkt-Prozess reduziert wird. Sie vereinfacht zudem die benötigte Kompensationssoftware und minimiert die Anzahl der Komponenten, die zur Berücksichtigung von Temperaturverschiebungen erforderlich sind. Dies spart Platz und optimiert Design und Produktentwicklung, um gleichzeitig Kosten zu senken und die Genauigkeit zu erhöhen.

Die in den Baugrößen 8518 und 8536 angebotenen Bauteile der WSBE-Serie zeichnen sich durch einen proprietären Verarbeitungsprozess aus, der besonders niedrige Widerstandswerte ermöglicht. In Kombination mit hohen Nennleistungen und einer Stabilität von 1 % über die gesamte Lebensdauer ist das Ergebnis ein Hochstromwiderstand, der bis zu 1825 A ohne merkliche Widerstandsverschiebung verarbeiten kann.

Die Widerstände der WSBE-Serie wurden für die Strommessung in Batterie-Management-Systemen (BMS) entwickelt und machen Temperaturmessungen und Software-Kalibrierung während der Produktion überflüssig. Die Bauteile eignen sich ideal für die Ladeinfrastruktur von Elektro- (EV) und Hybridelektrofahrzeugen (HEV) wie z. B. Golfwagen und Motorrädern. Weitere Anwendungen sind Energieüberwachungs- und messsysteme, Großbatteriesysteme,

Backup-Batterien für USV, Wechselrichter für industrielle Motorantriebe und Werkzeuge sowie Satelliten.

Die Widerstände bieten aufgrund ihrer komplett geschweißten Bauweise niedrige Induktivitäten von < 5 nH, eine niedrige thermische EMK von < 1,25 µV/°C und einen Betriebstemperatur-bereich von -65 °C bis +170 °C. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

WSBE8518

WSBE8536

Größe

8518

8536

Nennleistung P70 °C

36 W

50 W

Toleranz

± 5 %

Widerstandsbereich

30 µΩ
to 100 µΩ

15 µΩ
to 50 µΩ

TCR

± 10 ppm/°C

Temperaturbereich

-65 °C to +170 °C

Thermische EMF

< 1.25 µV/°C

Muster und Produktionsmengen der WSBE-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 30 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vishay Intertechnology, Inc. Power Metal Strip® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member