News » 2025 Releases » Power Metal Strip®-Widerstand von Vishay Intertechnology bietet eine Leis ...

Power Metal Strip®-Widerstand von Vishay Intertechnology bietet eine Leistung bis zu 5 W im kompakten 1206er-Gehäuse

WSLF1206

Products mentioned:

WSLF1206
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 1. Oktober 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen Power Metal Strip® Strommesswiderstand für die SMD-Bestückung vorgestellt, der eine hohe Nennleistung von bis zu 5 W, einen TCR von bis zu ±75 ppm/°C und sehr niedrige Widerstandswerte bis zu 0,3 mΩ im kompakten 1206-Gehäuse vereint.

Mit einer 20-mal höheren Nennleistung als bei Standardwiderständen im 1206er-Format bietet der WSLF1206 von Vishay Dale eine Leistungsdichte von > 650 W/in2, wodurch Entwickler bei Hochleistungsschaltungen Platz auf der Platine sparen können, indem der kleinstmögliche Widerstand verwendet wird, ohne dass Widerstände parallelgeschaltet werden müssen. Der niedrige TCR-Wert des Bauelements ermöglicht eine stabile und genaue Strommessung über einen großen Temperaturbereich von -65 °C bis +170 °C, wobei die niedrigen Widerstandswerte die Leistungsverluste minimieren und den Wirkungsgrad des Endprodukts verbessern.

Die fortschrittliche Konstruktion des WSLF1206 beinhaltet ein Vollmetall-Widerstandselement aus einer Mangan-Kupfer-Nickel-Chrom-Aluminium-Legierung mit niedrigem TCR (< 20 ppm/°C). Dies ermöglicht einen Widerstand mit höherer Leistung bei geringerer Größe, der die hervorragenden elektrischen Eigenschaften der Power Metal Strip®-Konstruktion beibehält. Dank eines firmeneigenen Verarbeitungsverfahrens lassen sich Widerstandswerte zwischen 0,3 mΩ und 3 mΩ mit Toleranzen von ±1,0 % und ±5,0 % erzielen. Das Bauelement weist eine niedrige thermische EMF (< 3 μV/°C) und eine äußerst geringe Induktivität (< 5 nH) auf, um die Signalverzerrung zu minimieren.

Der heute vorgestellte Widerstand eignet sich ideal für alle Arten von Strommess- und Impulsanwendungen, darunter Schalt- und lineare Stromversorgungen, Leistungsverstärker, Nebenwiderstände, Leistungswechselrichter und Batteriemanagement. Zu den typischen Anwendungen gehören industrielle Motorantriebe, Robotik, Elektrowerkzeuge, HLK-Systeme und USV, Grafikkarten, Datenspeicher und VRMs für Supercomputer sowie Haushaltsgeräte. Der Widerstand ist schwefelbeständig, RoHS-konform und halogenfrei.

Muster und Produktionsstückzahlen des WSLF1206 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 8 bis 10 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member