Vishay Intertechnology bringt neue 1 A und 2 A 1200 V-FRED-Pt®-Hyperfast-Gleichrichter der 7. Generation im SlimSMA HV (DO-221AC)-Gehäuse auf den Markt

Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. September 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute seine Gen 7-Plattform von 1200 V FRED Pt® Hyperfast-Gleichrichtern um vier neue Bauelemente im SlimSMA HV (DO-221AC)-Gehäuse der eSMP®-Serie erweitert. Die für industrielle und Automotive-Anwendungen optimierten Gleichrichter mit 1 A und 2 A bieten nicht nur den besten Kompromiss zwischen Sperrverzögerungsladung (Qrr) und Durchlassspannungsabfall für Bauelemente ihrer Klasse, sondern auch die niedrigste Sperrschichtkapazität und Sperrverzögerungszeit.
Die heute vorgestellten Gleichrichter von Vishay Semiconductors umfassen den VS-E7JX0112-M3, den VS-E7JX0212-M3, sowie die nach AEC-Q101 qualifizierten VS-E7JX0112HM3 und VS-E7JX0212HM3. Zur Verringerung von Schaltverlusten und zur Steigerung des Wirkungsgrads weisen die Bauelemente schnelle Sperrverzögerungszeiten von 45 ns, eine geringe typische Qrr von 105 nC, einen geringen Durchlassspannungsabfall von 1,45 V und geringe Sperrschichtkapazitäten von 2,5 pF auf. Die robusten Gleichrichter bieten eine nicht repetitive Stromstoßfestigkeit von bis zu 21 A in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 2,6 mm x 5,2 mm und einer geringeren Bauteilhöhe von nur 0,95 mm im Vergleich zu 2,3 mm beim SMA-Gehäuse bei vergleichbarer Grundfläche. In Verbindung mit einer minimalen Kriechstrecke von 3,2 mm und einer Vergussmasse mit einem Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 600 (Materialgruppe I) verringern die Bauelemente die Anzahl der Komponenten und senken die Stücklistenkosten gemäß den Anforderungen nach IEC 60664-1 für Hochspannungsanwendungen.
Die Gleichrichter VS-E7JX0112-M3, VS-E7JX0112HM3, VS-E7JX0212-M3 und VS-E7JX0212HM3 dienen als Klemm-, Snubber- und Freilaufdioden in Sperrwandlern und als Hochfrequenz-Gleichrichter für Bootstrap-Treiberfunktionen, während sie gleichzeitig Entsättigungsschutz für die neuesten schnell schaltenden IGBTs und Hochspannungs-Si/SiC-MOSFETs bieten. Die typischen Anwendungen für die Bauelemente umfassen Industrieantriebe und -werkzeuge, On-Board-Ladegeräte und -Motoren für Elektrofahrzeuge (EV), Energieerzeugungs- und Speichersysteme sowie Ćuk-Wandler und industrielle LED SEPIC-Schaltungen.
Die Gleichrichter zeichnen sich durch eine planare Struktur und eine platindotierte Ladungsträgerlebensdauerkontrolle aus, die Systemzuverlässigkeit und Robustheit ohne Leistungseinbußen garantieren, während die optimierte Sperrverzögerungsladung und der niedrige Sperrverzögerungsstrom die Schaltverluste minimieren und die Verlustleistung reduzieren. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauelemente haben ein Moisture Sensitivity Level von 1 gemäß J-STD-020 und ermöglichen einen Hochtemperaturbetrieb bis +175 °C.
Spezifikationstabelle:
|
Teile-Nummer |
VS-E7JX0112-M3 |
VS-E7JX0112HM3 |
VS-E7JX0212-M3 |
VS-E7FX0212HM3 |
|
IF(AV) |
1 A |
1 A |
2 A |
2 A |
|
VR |
1200 V |
|||
|
VF bei IF |
1,45 V |
1,45 V |
1,60 V |
1,60 V |
|
trr |
50 ns |
50 ns |
45 ns |
45 ns |
|
Qrr |
105 nC |
105 nC |
165 nC |
165 nC |
|
CT |
2,5 pF |
2,5 pF |
3,0 pF |
3,0 pF |
|
IFSM |
14 A |
14 A |
21 A |
21 A |
|
Gehäuse |
SlimSMA HV (DO-221AC) |
|||
|
AEC-Q101 |
Nein |
Ja |
Nein |
Ja |
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen Gen 7-Gleichrichter sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 8 Wochen erhältlich.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch