News » 2026 Releases » Vishay Intertechnology erweitert die Snap-in Aluminium-Elektrolyt-Kondens ...

Vishay Intertechnology erweitert die Snap-in Aluminium-Elektrolyt-Kondensator Baureihe 193 PUR-SI um die Nennspannungen 550 V und 600 V

193-PUR-SI

Products mentioned:

193 PUR-SI
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
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 14. Jan. 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine Snap-in Aluminium-Elektrolyt-Kondensator Baureihe 193 PUR-SI um die Nennspannungen von 550 V und 600 V erweitert. Die Bauelemente von Vishay BCcomponents bieten eine um bis zu 30 % höhere Rippelstrombelastbarkeit als vorherige Lösungen in ähnlichen Gehäusegrößen.

Bisher haben Anwendungsentwickler für DC-Busspannungen bis 1100 V drei Kondensatoren mit 400 V bis 450 V in Serie verwendet, sowie Widerstände zur Symmetrierung zu den Kondensatoren parallel geschaltet – ein Designkonzept mit erhöhter Komplexität und mehr potenziellen Fehlerstellen. Durch die verfügbaren höheren Nennspannungen 550V bis 600 V können Anwendungsentwickler mit der Erweiterung der Nennspannungen der Baureihe 193 PUR-SI diese Spannungsbereiche mit weniger Komponenten abdecken. So kann der Aufwand für die Spannungs-Symmetrierung reduziert werden, was wiederum Platz auf der Leiterplatte einspart, und Bauteilkosten reduziert. Darüber hinaus kann die zusätzliche Spannungsreserve die Nutzungsdauer von Kondensatoren und die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems erhöhen.

Die Kondensatoren der Serie 193 PUR-SI sind dafür ausgelegt, den anspruchsvollen Schaltströmen moderner Hochleistungswandler standzuhalten und bewältigen Rippelströme von bis zu 3,27 A. Die Lebensdauer von 5000 Stunden bei 105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die von Kondensatoren eine Betriebsdauer von 25 Jahren bei Umgebungstemperaturen bis zu 60 °C abverlangen. Die Bauelemente im zylindrischen Aluminium-Gehäuse mit blauem Isolierschlauch bieten Kapazitäten von 47 µF bis 820 µF in 25 kompakten Gehäusegrößen von 22 mm x 25 mm bis 35 mm x 60 mm (D x L). Die RoHS-konformen Kondensatoren sind ebenfalls in einer 3-pin-Ausführung verfügbar. Diese Konfiguration integriert einen Verpolungsschutz und sorgt für erhöhte mechanische Stabilität auf der Leiterplatte.

Als gepolte Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit flüssigem Elektrolyten sind die Bauelemente hervorragend geeignet für die Glättung, Pufferung und Filterung in DC-Zwischenkreisen, für Schaltnetzteile, Ladevorrichtungen, Batteriemanagementsystemen (BMS) und Motorsteuerungen in rein elektrischen (EV) und hybrid-elektrischen (HEV) Fahrzeugen, industrielle Motorantriebe, Klimaanlagen sowie in PV-Wechselrichtern, Medizingeräten, USV und Schweißgeräten.

Bauteilespezifikation:

Gehäusegröße (D x L in mm)

22 x 25 bis 35 x 60

Kapazitätsbereich

47 µF bis 820 µF

Toleranz

± 20 %

Nennspannung

400 V bis 450 V

500 V bis 600 V

Kategorietemperaturbereich:

-40 °C bis 105 °C

Lebensdauer bei 105 °C

> 5000 h

Max. ESR bei 100 Hz

120 mΩ bis 3365 mΩ

Max. Impedanz bei 10 kHz

80 mΩ bis 2700 mΩ

Rahmenspezifikation

IEC 60384-4 / EN 130300

Klimatische Beanspruchung nach IEC 60068

40 / 105 / 56

25 / 105 / 56

Lagerware für Muster, Prototypfertigung oder Kleinserien sind bei Katalog-Distributoren erhältlich. Bedarfe für höhere Produktionsmengen der Kondensatoren der Serie 193 PUR-SI sind ab sofort mit Lieferzeiten von 18 Wochen verfügbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc. 
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member