Vishay Intertechnology IHLP® Spule in kompakter 1212 Bauform spart Platz bei hoher Energieeffizienz für kommerzielle Applikationen

Products mentioned:
IHLP1212-EZ-1ZMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 15. April 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat mit dem IHLP® heute eine neue Drossel mit geringer Höhe für höhere Ströme in der kompakten Bauform 1212 vorgestellt. Für kommerzielle Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen bietet die IHLP1212-EZ-1Z von Vishay Dale auf einer kompakten Grundfläche von 3,0 mm × 3,0 mm in drei erhältlichen Höhen von 1,2 mm, 1,5 mm und 2,0 mm elektrische Eigenschaften, die mit denen größerer Bauelemente vergleichbar ist.
Das heute vorgestellte Bauelement ist optimiert für die Energiespeicherung in flach bauenden DC/DC-Wandlern für PMICs sowie für die Filterung und Unterdrückung von Störungen in Stromleitungen. Zielanwendungen des induktiven Bauelements sind z. B. Antriebe und Werkzeuge in der Industrie, Heim- und Gebäudesteuerung, Computer und zugehörige Peripherie, unterhaltungselektronische und gesundheitstechnische Ausstattung sowie Telekommunikations- und medizinische Gerätetechnik.
Mit typischen DCR-Werten im Bereich von 8,6 mW bis 50,4 mW und vielen erhältlichen Induktivitäten von 0,22 µH bis 3,3 µH bietet die IHLP1212-EZ-1Z eine hohe Energieeffizienz für diese Anwendungen. Die Drossel mit einem Nennstrom bis 14,3 A kann in einem Temperaturbereich von -55 °C bis 125 °C eingesetzt werden und geht auch bei hohen transienten Stromspitzen nicht in Sättigung.
Die IHLP1212-EZ-1Z mit einem robusten Körper aus Eisenpulver bietet bessere Eigenschaften als Technologien auf Ferritbasis. Der Eisenpulverkörper umkapselt die Wicklungen und macht so Luftspalte und magnetische Schirmungen gegen das Übersprechen zu angrenzenden Komponenten überflüssig, während die bei Sättigung langsam abfallende Induktivität eine Stabilität über die gesamten Betriebstemperatur- und Nennstrombereiche bietet.
Die Drossel ist von einem vollständig bleifreien Aufbau in Verbundtechnik umgeben, der das Brummen bis auf geringste Niveaus reduziert, und bietet hohe Beständigkeit gegen Temperaturwechsel und mechanische Stoßbelastungen. Das RoHS-konforme und halogenfreie Bauelement erfüllt die Anforderungen für Vishay Green.
Tabelle Bauteilespezifikation:
|
Höhe (mm) |
1,2 |
1,5 |
2,0 |
|
Induktivitätswert (µH) |
0,22 bis 1,0 |
0,22 bis 1,5 |
0,22 bis 3,3 |
|
DCR typ. (mΩ) |
8,6 bis 29,4 |
8,6 bis 36,9 |
8,6 bis 50,4 |
|
DCR max. (mΩ) |
10,3 bis 33,8 |
10,3 bis 41,4 |
10,3 bis 54,9 |
|
Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A) (1) |
6,1 bis 11,1 |
5,5 bis 11,1 |
4,5 bis 11,1 |
|
Sättigungsstrom (A) |
5,1 bis 9,5 (2) / 6,7 bis 12,4 (3) |
5,0 bis 11,0 (2) / 6,5 bis 14,3 (3) |
3,7 bis 10,5 (2) / 4,8 bis 13,7 (3) |
|
Eigenresonanz, SRF (MHz) |
66 bis 185 |
51 bis 202 |
30 bis 214 |
(1) Gleichstrom (A) der ein ungefähres ΔT von 40 °C verursacht
(2) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ungefähr 20 % verursacht
(3) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ungefähr 30 % verursacht
Muster- und Serienmengen des IHLP1212-EZ-1Z sind jetzt erhältlich. 10 Wochen Lieferzeit.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch