SMD-Polymer-PTC-Thermistoren von Vishay Intertechnology bieten schnell rückstellbaren Überstromschutz bei gleichzeitiger Verbesserung des Wirkungsgrads

Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Juni 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute die Erweiterung seines Portfolios an Überstromschutzlösungen um sechs neue Serien von oberflächenmontierbaren Polymer Positive Temperature Coefficient (PTC)-Thermistoren bekannt gegeben, die Platz auf der Leiterplatte sparen und den Wirkungsgrad in Computer-, Industrie- und Consumeranwendungen steigern sollen.
Die Serien PPTC0603E3, PPTC0805E3, PPTC1206E3, PPTC1210E3, PPTC1812E3 und PPTC2920E3 von Vishay BCcomponents bieten einen rückstellbaren Überstromschutz in Niederspannungsschaltungen für USB-C-Anschlüsse an Computern, Power-over-Ethernet (PoE)-Anwendungen für Computerperipheriegeräte und Telekommunikationsausrüstung, batteriebetriebene Industriewerkzeuge sowie Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, industrielle Automatisierungssysteme sowie Heizungssteuerungen für die Hausautomation.
Für diese Anwendungen vereinen die Thermistoren einen hohen Haltestrom von bis zu 5,0 A mit schnellen Auslösezeiten von bis zu 50 ms, während ihre niedrigen Widerstände bis hinunter zu 5 mW für geringere Spannungsabfälle und verbesserten Wirkungsgrad sorgen. Zur Minimierung des Platzbedarfs auf der Leiterplatte werden die Bauteile in sechs kompakten Gehäuseformen von 0603 bis 2920 mit geringen Höhen von 0,3 mm bis 2 mm angeboten.
Die RoHS-konformen und halogenfreien Serien PPTC0603E3, PPTC0805E3, PPTC1206E3, PPTC1210E3, PPTC1812E3 und PPTC2920E3 sind mit bleifreien Lötprozessen bis zu 260 °C kompatibel. Zudem sind SPICE- und 3D-Modelle der Thermistoren verfügbar, um Designer bei der Entwicklung zu unterstützen.
Spezifikationstabelle:
|
Bauteil-Nr. |
PPTC0603E3 |
PPTC0805E3 |
PPTC1206E3 |
PPTC1210E3 |
PPTC1812E3 |
PPTC2920E3 |
|
Gehäuse-größe |
0603 |
0805 |
1206 |
1210 |
1812 |
2920 |
|
Ihold (A) |
0,02 bis 0,5 |
0,05 bis 0,75 |
0,05 bis 1,1 |
0,05 bis 1,5 |
0,14 bis 2,6 |
0,5 bis 5,0 |
|
Itrip (A) |
0,06 bis 1,0 |
0,15 bis 1,5 |
0,15 bis 2,2 |
0,15 bis 3,0 |
0,34 bis 5 |
1 bis 10 |
|
Vmax (VDC) |
6 bis 60 |
6 bis 30 |
8 bis 60 |
6,0 bis 90 |
8 bis 60 |
15 bis 60 |
|
Imax (A) |
40 |
40 bis 100 |
10 bis 100 |
10 bis 100 |
10 bis 100 |
10 bis 40 |
|
PD typ. (W) |
0,5 |
0,5 bis 0,6 |
0,6 bis 0,8 |
0,6 bis 1,5 |
0,8 bis 1 |
1,5 bis 2 |
|
Max. Auslösezeit (s) |
0,08 bis 1,0 |
0,10 bis 1,5 |
0,1 bis 1,5 |
0,1 bis 1,5 |
0,15 bis 2,5 |
0,30 bis 20 |
|
Rmin. (W) |
0,1 bis 12 |
0,09 bis 3,6 |
0,04 bis 3,6 |
0,04 bis 3,6 |
0,015 bis 1,5 |
0,005 bis 4,0 |
|
R1 max. (W) |
0,68 bis 70 |
0,35 bis 20 |
0,21 bis 20 |
0,11 bis 50 |
0,047 bis 6 |
0,025 bis 1,4 |
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen PTC-Thermistoren sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch