Standard-Chip-Widerstände in Dickschichttechnik von Vishay Intertechnology vereinen Schwefelbeständigkeit und Langzeitstabilität

Products mentioned:
RCA-SR e3Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 11. Feb. 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe von AEC-Q200-qualifizierten Standard-Chip-Widerständen in Dickschichttechnik vorgestellt. Die Baureihe RCA-SR e3 vereint bewährte Schwefelbeständigkeit und Langzeitstabilität in fünf kompakten Gehäusegrößen für Anwendungen in der Automobil-, Industrie- und Telekommunikation.
Die heute vorgestellten Widerstände sind für den Einsatz in schwefelhaltigen Umgebungen konzipiert und bieten eine Schwefelbeständigkeit nach ASTM B809-25 Standard. Sie weisen eine maximale Widerstandsdrift von 1 % nach 1000 Stunden bei 60 °C auf. Die Bauelemente von Wettbewerbern werden bei derselben Temperatur über einen kürzeren Zeitraum geprüft. Darüber hinaus gewährleistet die Baureihe RCA-SR e3 mit einem ΔR/R ≤ 1 % nach 1000 Stunden bei Nennleistung und 70 °C auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen eine hohe Stabilität.
Die in den Bauformen 0201, 0402, 0603, 0805 und 1206 erhältlichen Widerstände bieten Nennleistungen bis zu 0,25 W und Betriebsspannungen von 30 V bis 200 V. Die Bauelemente sind über einen großen Widerstandsbereich von 10 Ω bis 10 MΩ mit Toleranzen von ± 1 % und ± 5 % bei Temperaturkoeffizienten von ± 100 ppm/K und ± 200 ppm/K erhältlich.
Die Widerstände der RoHS-konformen und halogenfreien Baureihe RCA-SR e3 sind mit einer Schutzbeschichtung gegen elektrische, mechanische und klimatische Einwirkungen versehen. Die Bauelemente sind für automatische Verfahren wie das Wellen-, Reflow- oder Dampfphasenlöten geeignet und die hochreine Mattverzinnung der Bauelemente bietet Kompatibilität mit bleifreien und -haltigen Lötprozessen.
Tabelle Bauteilespezifikation:
|
Teilenummer |
RCA0201-SR e3 |
RCA0402-SR e3 |
RCA0603-SR e3 |
RCA0805-SR e3 |
RCA1206-SR e3 |
|
Gehäusegröße |
0201 |
0402 |
0603 |
0805 |
1206 |
|
Widerstandsbereich |
10 W bis 1 MW; Null-Ohm-Widerstand |
10 W bis 10 MW; Null-Ohm-Widerstand |
|||
|
Widerstandstoleranz |
± 1 %; ± 5 % |
||||
|
Temperaturkoeffizient TCR |
± 200 ppm/K |
± 100 ppm/K; ± 200 ppm/K |
|||
|
Nennleistung P70 |
0,05 W |
0,1 W |
0,125 W |
0,25 W |
0,25 W |
|
Betriebsspannung |
30 V |
75 V |
75 V |
150 V |
200 V |
|
Betriebstemperaturbereich |
-55 °C bis 155 °C |
||||
Muster- und Serienmengen der Baureihe RCA-SR e3 sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 12 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
- English
- Deutsch