Neue weltraumtaugliche Gleichtaktdrossel von Vishay Intertechnology filtert EMI bei GaN- und SiC-Schaltanwendungen

Products mentioned:
SGCM05339Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) — 18. März 2026 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue weltraumtaugliche SMT-Gleichtaktdrossel vorgestellt, die für die EMI-Filterung und Störunterdrückung in anspruchsvollen Weltraum-, Luft- und Verteidigungsanwendungen ausgelegt ist.
Die Drossel SGCM05339 von Vishay Custom Magnetics ist die ideale Wahl für GaN- und SiC-Schaltanwendungen, bei denen die steilen Flanken der Rechteck-Wellenform für die Abstrahlung von Emissionen verantwortlich sind. Die Gleichtaktdrossel wird ebenfalls eingesetzt in flachen hochstromigen Schaltnetzteilen, DC/DC-Wandlern in verteilten Stromversorgungssystemen und Wechselrichtern in Solarmodulen.
Um den widrigen Bedingungen dieser Anwendungen standhalten zu können, ist das Bauelement mit eigener Schirmung und nanokristallinem Kern in robuster und umspritzter Bauweise ausgeführt. Die Drossel SGCM05339 mit hoher Impedanz im erweiterten Frequenzbereich unterstützt hohe Nennströme (∆T 30 °C) bis 14,43 A und hat einen Dauerbetriebstemperaturbereich von -55 °C bis 130 °C.
Das Ausgasverhalten des heute vorgestellten Bauelements erfüllt die Anforderungen der ASTM-E595 und ist in vielen Schirmungsausführungen erhältlich: MIL-PRF-27, Grade 5, Product Level T, Temperature Class S; MIL-STD-981 Family-4, Class S; und EEE-INST-002. Die SGCM05339 mit einer Durchschlagfestigkeit von 1000 VEFF und einem Isolationswiderstand von mindestens 10 GΩ bei einer Prüfspannung von 500 VDC kann im Hinblick auf Windungszahl, Leiterquerschnitt und weitere Eigenschaften an die jeweiligen Anforderungen der Anwendung angepasst werden.
Tabelle Bauteilespezifikation:
|
Teilenummer |
SGCM05339 |
|
Induktivität je Wicklung |
320 µH bis 10 400 µH |
|
Impedanz Gleichtakt (typ.) |
540 Ω bis 3600 Ω |
|
DC-Widerstand je Wicklung (max.) |
0,0029 Ω bis 0,1318 Ω |
|
Nennstrom bei ∆ T [typ.] |
2,02 A bis 14,43 A |
|
Spitzenimpedanzfrequenz |
2,06 Hz bis 31,74 Hz |
|
Streuinduktivität (max.) |
0,35 µH bis 7,75 µH |
(1) Gleichstrom (A) durch Wicklungen in Reihe, der ein ΔT von ca. 30 °C verursacht
Muster- und Serienmengen der neuen luft- und raumfahrtgeeigneten Gleichtaktdrosseln sind jetzt erhältlich. 8 bis 12 Wochen Lieferzeit.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch