Neue Sicherheitskondensatoren der Klasse Y1 von Vishay Intertechnology ermöglichen durch bis zu 40 % weniger Raumbedarf auf der Leiterplatte die Miniaturisierung von Produkten

Products mentioned:
SMDY1...SMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 11. August 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe von Entstör- und Netzfilter-Keramikkondensatoren in Scheibenform mit einer Y1-Nennspannung von 300 V~ und 1500 V= in einem SMD-Gehäuse vorgestellt. Die für die Unterdrückung und Filterung von elektromagnetischen und hochfrequenten Störungen (EMI/RFI) in industriellen Umgebungen konzipierte Baureihe SMDY1…S von Vishay BCcomponents verringert die Anforderungen in Bezug auf den Leiterplattenplatz im Vergleich zu Vorgängerversionen um bis zu 40 % und ermöglicht so die weitere Miniaturisierung von Produkten.
Die heute vorgestellten Einschichtkondensatoren sind die ideale Wahl für industrielle Motoransteuerungen, Schweißgeräte, Wechselrichter, USV, Hutschienen-Netzteile, HLK-Anlagen und LED-Treiber. Sie sind darüber hinaus für den Einsatz in der Gebäudeautomation von Wohnräumen und -häusern, in PC-Schaltnetzteilen und AC/DC-Wandlern, in Haushaltsgeräten wie z. B. Waschmaschinen und Kühlschränken sowie in Ladestationen für E-Autos vorgesehen. Für solche Anwendungen entsprechen die Bauelemente den Anforderungen der IEC 60384-14 und sind von UL, CSA, VDE, ENEC und CQC zertifiziert. Dank ihrer Y1-Klassifizierung können sie eine doppelte oder verstärkte Isolierung überbrücken und unterstützen die Verwendung in Gleichspannungsnetzen bis 1500 V=, wie in Anhang H der IEC-Norm beschrieben.
Obwohl Branchenstandards für den Isolationswiderstand 6000 MW und für den Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 125 °C vorsehen, sind die Kondensatoren der Baureihe SMDY1…S bei einem Isolationswiderstand von ≥ 10 000 MΩ und einem Betriebstemperaturbereich von ‑55 °C bis 125 °C deutlich leistungsfähiger. Die höchstmögliche Zuverlässigkeit der Bauelemente wird durch eine strenge 100 %-Produktionsprüfung sichergestellt. Jede Komponente wird einem umfassenden End-of-Line-Test unterzogen, der ein Fünf-Punkte-Verifizierungsprotokoll umfasst, das Wechselspannung, Kapazität, Verlustfaktor, Isolationswiderstand und eine abschließende Sichtprüfung beinhaltet.
Die oberflächenmontierbare Ausführung der Baureihe SMDY1…S ermöglicht die automatische Bestückung und Montage mittels Reflow-Lötprozess, was die händischen Lötarbeiten bei der Montage von Durchsteckbauelementen überflüssig macht. So wird die Fertigung vereinfacht und die Produktionskosten gesenkt. Die RoHS-konformen und halogenfreien Kondensatoren bestehen aus einer Keramikscheibe mit einer Kupfer-/Silberbeschichtung in einer flammhemmenden Umhüllung aus Epoxidharz gemäß UL 94 V-0. Die Bauelemente sind erhältlich in den Baugrößen A (10 pF bis 680 pF) und B (1000 pF bis 1500 pF).
Tabelle Bauteilespezifikation:
|
Reihe |
SMDY1...S |
|||||
|
Keramik-Klasse |
1 |
2 |
||||
|
Keramik-Dielektrikum |
U2J |
Y5S |
Y5U |
|||
|
Spannung (V~) |
Y1: 300 (1500 V=) |
X1: 440 |
Y1: 300 (1500 V=) |
X1: 440 |
Y1: 300 (1500 V=) |
X1: 440 |
|
Mindestkapazität (pF) |
10 |
|||||
|
Höchstkapazität (pF) |
1500 |
|||||
|
Kapazitätstoleranz (%) |
± 10, ± 20 |
|||||
|
Montageart |
SMT |
|||||
Muster- und Serienmengen der Baureihe SMDY1...S sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 12 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch