Näherungssensoren für den Nahbereich von Vishay Intertechnology mit Eigenverbrauchsstrom bis hinunter auf 5 μA bieten 14-Bit-Auflösung in kompakter Bauform

Products mentioned:
VCNL36829UMMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 18. August 2026 – Die Optoelectronics Group von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen vollständig integrierten Näherungssensor für den Nahbereich vorgestellt, der Effizienz, Entwurfsfreiheit und Leistungsfähigkeit in unterhaltungselektronischen Anwendungen erhöhen soll. Der mit einem Oberflächenemitter (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL) ausgestattete VCNL36829UM von Vishay Semiconductors vereint eine Fotodiode, eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC), einen 16-Bit-ADC und eine umschaltbare I2C-Slave-Adresse in einem transparent vergossenen Gehäuse mit Übersprechbarriere und mit den Abmessungen 1,6 mm x 1,0 mm x 0,35 mm.
Im Vergleich zu Vorgängerlösungen weist der heute auf den Markt gekommene Näherungssensor ein um 44 % geringeres Bauvolumen auf und bietet mit 14 Bit eine verbesserte Näherungsauflösung sowie eine bessere Immunität gegenüber Sonneneinstrahlung bis zu 200 klx. Neben einer Detektionsreichweite von bis zu 50 mm, einem geringen Eigenverbrauchsstrom von 5 μA und einer typischen Nennversorgungsspannung von 1,8 V bietet der VCNL36829UM eine überlegene Näherungserkennung bei verringertem Stromverbrauch und erhöht so die Effizienz in batteriebetriebenen Anwendungen mit wenig Bauraum.
Der Sensor soll erkennen, ob die anwendende Person smarte Wearables trägt, wozu True-Wireless-Kopfhörer, VR/AR-Headsets und Smart Glasses (Datenbrillen) gehören. Er ist ebenfalls geeignet für berührungslose Spender und die Erkennung, von geöffneten oder geschlossenen Deckel bzw. Klappen bei Haushaltsgeräten. Um die Kosten für solche Anwendungen zu senken, können dank der umschaltbaren Smart Dual I2C Slave-Adresse des Bauelements zwei Näherungssensoren ohne zusätzlichen Multiplexer angeschlossen werden.
Dank einer programmierbaren Interrupt-Funktion des VCNL36829UM können Entwickler und Konstrukteure obere und untere Schwellenwerte festlegen, was die kontinuierliche Kommunikation mit dem Mikrocontroller reduziert und den Stromverbrauch des Systems verringert. Das Trennwanddesign des Sensors bietet einen exzellenten Schutz vor Übersprechen. Das Bauelement nutzt eine intelligente Unterdrückung, um das Übersprechen noch weiter zu reduzieren, und ein smartes Persistenzprogramm stellt präzise Messungen und kürzere Reaktionszeiten sicher. Die Peak-Emissionswellenlänge des VCSEL liegt bei 940 nm und es gibt kein sichtbares rotes Glimmen. Der RoHS-konforme und halogenfreie Sensor erfüllt die Anforderungen für Vishay Green.
Tabelle Bauteilespezifikation:
|
Teilenummer |
VCNL36829UM |
|
Funktion |
PS + VCSEL |
|
Gehäuseabmessungen (mm) |
1,6 x 1,0 x 0,35 |
|
Speisespannung (V) |
1,65 bis 2,0 |
|
I²C-Bus-Spannung (V) |
1,08 bis 3,6 |
|
Max. Ansteuerungsstrom für VCSEL (mA) |
18 |
|
Reichweite (mm) |
50 |
|
Speisestrom Leerlauf (μA) |
5 |
Muster- und Serienmengen des VCNL36829UM sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 15 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® iist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch