Automotive-Umgebungslichtsensoren von Vishay Intertechnology bieten präzise Messung des sichtbaren Lichts ohne Infrarotanteil

Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 23. Juni 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein optoelektronisches Portfolio heute um zwei für den Autobau geeignete Umgebungslichtsensoren mit PIN-Fotodiode erweitert, die höhere optische Genauigkeit und Langlebigkeit in rauen Umgebungen bieten. Die AEC-Q102-qualifizierten Sensoren VEMD4210FX02 und VEMD5525FX02 von Vishay Semiconductors bieten eine gut an das menschliche Auge angepasste spektrale Empfindlichkeit bei einer Spitzenwellenlänge von 530 nm und ohne IR-Einfluss.
Die heute vorgestellten Bauelemente sind vorgesehen für automobile Anwendungen, zu denen neben der automatischen Helligkeitssteuerung im Kombiinstrument bzw. Zentraldisplay (CID) auch Head-up-Displays (HUD) und Regen/Licht/Tunnel-Systeme (RLT) sowie das Dimmen der Hintergrundbeleuchtung in industriellen Anlagen gehören. Durch die Beseitigung des IR-Anteils im spektralen Empfindlichkeitsdiagramm gewährleisten die Bauelemente die präzise Messung des sichtbaren Lichts ohne die unerwünschte Beeinträchtigung durch infrarotes Licht in diesen Anwendungen. Des Weiteren stellen die überlegenen winkelbezogenen Eigenschaften der Bauelemente – unabhängig vom Winkel des einfallenden Lichts – eine stabile spektrale Genauigkeit für die konsistente und zuverlässige Lichtmessung sicher.
Für Anwendungen mit beengtem Bauraum bietet der VEMD4210FX02 einen typischen Fotostrom in Sperrrichtung von 0,014 μA und einen Empfindlichkeitsbereich von 470 nm bis 610 nm in kompakter Bauform 0805 mit einer aktiven Fläche von nur 0,42 mm2. Für Anwendungen, die gerade bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine höhere Empfindlichkeit erfordern, bietet der VEMD5525FX02 einen Fotostrom in Sperrrichtung von 0,11 μA und einen Empfindlichkeitsbereich von 480 nm bis 590 nm in einem QFN-Package mit einer 7,5 mm2 großen aktiven Fläche. Beide Bauteile verfügen über benetzbare Flanken für die Sichtprüfung von Lötverbindungen.
Das RoHS-konforme und halogenfreie Bauelement in Vishay Green-Ausführung weist nach J-STD-020 eine Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL) von 4 auf und muss innerhalb von 72 Stunden nach Entnahme aus der Packung bestückt werden. Die für bleifreie Reflow-Lötverfahren geeigneten Bauelemente können in Umgebungstemperaturen von -40 °C bis 110 °C eingesetzt werden.
Tabelle Bauteilespezifikation:
|
Teilenummer |
VEMD4210FX02 |
VEMD5525FX02 |
|
Typischer Fotostrom in Sperrrichtung bei EV = 100 lx (µA) |
0,014 |
0,11 |
|
Empfindlichkeits-Halbwertswinkel (°) |
± 52 |
± 58 |
|
Spektraler Bandbreitenbereich (nm) |
470 bis 610 |
480 bis 590 |
|
Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit (nm) |
530 |
530 |
|
Gehäuse/Bauform |
0805 |
QFN (Top View) |
|
Abmessungen H/B/T (mm): |
2,0 · 1,25 · 0,7 |
5,0 · 4,0 · 0,9 |
|
Aktive Fläche (mm2) |
0,42 |
7,5 |
Muster- und Serienmengen der neuen Umgebungslichtsensoren sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt acht Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch