RGB-LED von Vishay Intertechnology in Bauform 0404 bietet großen Farbbereich durch getrennte Ansteuerung von Chips für Rot, Echtgrün und Blau
Platzsparendes Bauelement mit bis zu 252 mcd Lichtstärke bei 5 mA kann jede Farbe im Gamut-Dreieck im Farbraum CIE 1931 erzeugen

Products mentioned:
VLMRGB1500Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 4. März 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue dreifarbige LED mit einer Lichtstärke bis 252 mcd bei 5 mA für RGB-Displays und Hintergrundbeleuchtung vorgestellt. Die VLMRGB1500… in der SMT-fähigen Bauform 0404 mit den kompakten Maßen 1,0 x 1,0 x 0,65 mm ist mit einer gemeinsamen Anode und getrennten Kathodenanschlüssen für die roten, echtgrünen und blauen LED-Chips ausgestattet und ermöglicht die separate Ansteuerung jedes Chips. So kann durch Farbmischung jede Farbe in dem Farbraum dargestellt werden, der durch das Gamut-Dreieck im Farbraum CIE 1931 definiert ist.
Die heute von Vishay Semiconductors auf den Markt gebrachte LED eignet sich durch den großen Farbbereich hervorragend für die Hinterleuchtung bzw. Beleuchtung von Schaltern, Zustandsanzeigen sowie von Signalen und Symbolen in Anwendungen bei Kleinst- und Leichtfahrzeugen, Energiespeicherung und Industrie. Des Weiteren gehören vollfarbige Anzeigetafeln für Schrift und Videos, die PC-Tastaturbeleuchtung sowie die Hintergrundbeleuchtung in der Unterhaltungs-, Haushalts- und Telekommunikationselektronik sowie ein breites Spektrum von Effekt- und Architekturbeleuchtungen zu den Zielanwendungen. Für diese nutzt das Bauelement die neuesten AllnGaP- und InGaN-Technologien mit hoher Leuchtkraft in einem Gehäuse, das 70 % kleiner als PLCC-4 ist.
Die VLMRGB1500… mit Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL) 3 bietet hohe Zuverlässigkeit in Temperaturen von -40 °C bis 85 °C und ist gemäß JESD22-A114-B beständig gegenüber elektrostatischen Entladungen bis 2 kV für Rot bzw. 1 kV für Blau und Grün. Das RoHS-konforme und halogenfreie Bauelement in Vishay Green-Ausführung kann im IR-Reflow-Lötverfahren bestückt werden und ist je Rolle nach Lichtstärke und Farbe kategorisiert. Die VLMRGB1500… ist vollständig kompatibel mit den Bauelementen der Wettbewerber und kann diese daher ohne Änderung an Leiterplatte oder Ansteuerungsschaltung ersetzen.
Tabelle Bauteilespezifikation:
|
Farbe |
Rot |
Echtgrün |
Blau |
|
|
Lichtstärke (mcd) bei IF = 5 mA |
Min. |
26 |
122 |
22 |
|
Max. |
54 |
252 |
46 |
|
|
Wellenlänge (nm) bei IF = 5 mA |
Min. |
615 |
520 |
466 |
|
Max. |
625 |
530 |
473 |
|
|
Durchlassspannung (V) bei IF = 5 mA |
Min. |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
|
Max. |
2,15 |
3,2 |
3,2 |
|
|
Halbstreuwinkel (°) |
± 60 |
|||
|
Technologie |
AllnGaP |
InGaN |
InGaN |
|
Muster- und Serienmengen der neuen dreifarbigen LED sind jetzt erhältlich. 17 Wochen Lieferzeit.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch