News » 2026 Releases » Gabellichtschranken von Vishay Intertechnology bieten mehr Gabeltiefe und ...

Gabellichtschranken von Vishay Intertechnology bieten mehr Gabeltiefe und Entwurfsfreiheit für Anwendungen in der Industrie- und Konsumelektronik

VT17xx

Products mentioned:

VT172U
VT171P
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
MALVERN, Pennsylvania (USA) — 7. Jan. 2026 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute sein Angebot an Gabellichtschranken um zwei neue SMT-Bauelemente für Anwendungen in der Industrie-, Konsum- und Telekommunikationselektronik erweitert. Die Lichtschranken VT171P und VT172U von Vishay Semiconductors mit einem Kanal bzw. zwei Kanälen im kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 5,5/4,0/5,7 mm (L/B/H) weisen im Vergleich zu industriellen Vorgängermodellen eine um 42 % erhöhte Gabeltiefe auf.

Dank ihrer höheren Kuppel ermöglichen die Bauelemente mehr Flexibilität bei der konstruktiven Auslegung und sind aufgrund der größeren Gabeltiefe auch für größere Scheiben zur Erfassung von linearen oder rotatorischen Bewegungen geeignet. Sie können als Positionssensoren für Geber in industriellen Automationssystemen und Antrieben und Werkzeugen eingesetzt werden sowie für unterhaltungselektronische Produkte, für Haushalts- und Gesundheits- und Pflegegeräte, sowie für Schalter, Relais und Antennen und Mobilfunkrouter. Beide Sensoren können Bewegung und Geschwindigkeit erfassen. Die zweikanalige Ausführung VT172U kann darüber hinaus die Bewegungsrichtung erkennen.

Die einkanalige Lichtschranke VT171P umfasst eine IR-Lichtquelle als Sender und einen Fototransistor als Empfänger, die sich gegenüber liegend im SMD-Gehäuse fest verbaut sind, während die VT172U mit zwei Kanälen einen IR-Sender und zwei Fototransistoren als Detektoren aufweist. Beide Sensoren geben einen typischen Ausgangsstrom von 1,5 mA aus und arbeiten bei einer Wellenlänge von 950 nm. Die Bauelemente mit 3 mm Gabelweite und Öffnungen von 0,3 mm überzeugen mit kurzen Anstiegs- und Abfallzeiten von 14 μs bzw. 21 μs.

Bei einer Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL) von 1 gibt es für VT171P und VT172U keinerlei Einschränkungen in Bezug auf die Dauer zwischen Entnahme aus der Packung und Bestückung (Floor Life). Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauelemente in Vishay Green-Ausführung erfüllen die Anforderungen an die bleifreien Reflow-Lötverfahren nach JEDEC-STD-020.

Muster- und Serienmengen der Gabellichtschranken sind jetzt erhältlich. 10 Wochen Lieferzeit.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member