Vishay » 前沿电容器解决方案 » 铝电容 - MAL223551024E3, MAL222551024E3 超级电容器 2.0
超级电容器
低阻抗电容器
MAL223551024E3, MAL222551024E3: 100 F / 3.0 V, 20 mm x 40 mm; 100 F / 2.7 V, 20 mm x 40 mm 2.0
MAL223551024E3, MAL222551024E3

Vishay 通过 AEC-Q200 认证的 235 EDLC-HVR ENYCAP™ 系列加固型双电层储能电容器具有高达 3 V 的工作电压和高达 100 F 的电容和高能量密度,可支持备用电源和能量收集应用。

 
应用 特性
  • 备用电源
  • 能量回收
  • 微型 UPS 电源
  • 能量恢复
  • 最小尺寸 20 mm x 40 mm
  • 85 °C 时使用寿命长达 2000 小时
  • 坚固耐用,可在 85 °C / 85 % RH 相对湿度下运行 1000 小时
  • 通过 AEC-Q200 认证
  • 获得 UL 810A 认可