Vishay » 最先端のコンデンサソリューション
CAPACITOR SOLUTIONS MENU
Vishay Capacitors FAQ

ビシェイ社では、高信頼性の設計要件に不可欠となるトップクラスの最先端コンデンサを提供します。過酷な環境のアプリケーション向けの高品質電子装置にとって、信頼性は特に重要な基準です。ビシェイ社のコンデンサは、際立った特長や特殊アプリケーション向けの利点など、優れた仕様を提供します。

コンデンサ製品
セラミックコンデンサ
SMDY1 Safety Capacitors
SMD Y1安全規格取得コンデンサ

クラス X1, 760 VAC, クラス Y1, 500 VAC, 1500 VDC

セラミックコンデンサ
AY1 Automotive Grade Safety Capacitors
AY1 車載グレード安全規格取得コンデンサ

クラス X1, 760 VAC, クラス Y1, 500 VAC, 1500 VDC

セラミックコンデンサ
VY1...C Safety Capacitors
VY1...C 安全規格取得コンデンサ

クラス X1, 760 VAC, クラス Y1, 500 VAC, 1500 VDC、小型ケースサイズ

セラミックコンデンサ
K...H Series
K...H シリーズHOTcap® 車載用リード付きMLCC

最大動作温度 200 °C

MLCCコンデンサ
RF MLCC VJ HIFREQ HT Series
RF MLCC VJ HIFREQ HT シリーズ

非常に安定した誘電体を使用し 200 °C までの高温、高周波の環境で動作

MLCCコンデンサ
VJ....32 Lead-Bearing Finish MLCCs
VJ....32 リードベアリング仕上げMLCC

AEC-Q200準拠NP0 とX7R MLCC、錫ウイスカーを抑制する錫/鉛の端子仕上げ

エネルギー貯蔵コンデンサ
235 EDLC-HVR
235 EDLC-HVR ENYCAP™

85 °C / 85 % RH / 1000 h 試験認定、最大動作電圧 3 V、UL 810A 認証

湿式タンタルコンデンサ
T24
T24 SMD HI-TMP®

最大動作温度 200 °C

湿式タンタルコンデンサ
T34
T34 HI-TMP®

最大動作温度 200 °C、業界最高水準の衝撃/振動耐性(500 g 衝撃、80 g SINE、53.8 g ランダム)優れた耐振動性

湿式タンタルコンデンサ
M39006 / 33
M39006 / 33

高信頼性MIL-PRF-39006規格準拠、優れた耐振動性(500 g 衝撃、80 g SINE、53.8 g ランダム)

安全規格取得フィルムコンデンサ
M39006 / 33
F340X1

IEC 60384-14安全規格Grade IIIB準拠(480 VAC85 °C / 85 % RH / 1000 h、ENEC, UL/CSA, CQC認定

セラミックコンデンサ
SMDY1 Safety Capacitors
SMD Y1安全規格取得コンデンサ

クラス X1, 760 VAC, クラス Y1, 500 VAC, 1500 VDC

セラミックコンデンサ
AY1 Automotive Grade Safety Capacitors
AY1 車載グレード安全規格取得コンデンサ

クラス X1, 760 VAC, クラス Y1, 500 VAC, 1500 VDC

セラミックコンデンサ
VY1...C Safety Capacitors
VY1...C 安全規格取得コンデンサ

クラス X1, 760 VAC, クラス Y1, 500 VAC, 1500 VDC、小型ケースサイズ

セラミックコンデンサ
K...H Series
K...H シリーズHOTcap® 車載用リード付きMLCC

最大動作温度 200 °C

MLCCコンデンサ
RF MLCC VJ HIFREQ HT Series
RF MLCC VJ HIFREQ HT シリーズ

非常に安定した誘電体を使用し 200 °Cまでの高温、高周波の環境で動作

MLCCコンデンサ
VJ....32 Lead-Bearing Finish MLCCs
VJ....32 リードベアリング仕上げMLCC

AEC-Q200準拠NP0 とX7R MLCC、錫ウイスカーを抑制する錫/鉛の端子仕上げ

エネルギー貯蔵コンデンサ
235 EDLC-HVR
235 EDLC-HVR ENYCAP™

85 °C / 85 % RH / 1000 h 試験認定、最大動作電圧 3 V、UL 810A 認証

湿式タンタルコンデンサ
T24
T24 SMD HI-TMP®

最大動作温度 200 °C

湿式タンタルコンデンサ
T34
T34 HI-TMP®

最大動作温度 200 °C、業界最高水準の衝撃/振動耐性(500 g 衝撃、80 g SINE、53.8 g ランダム)優れた耐振動性

湿式タンタルコンデンサ
M39006 / 33
M39006 / 33

高信頼性MIL-PRF-39006規格準拠、優れた耐振動性(500 g 衝撃、80 g SINE、53.8 g ランダム)

安全規格取得フィルムコンデンサ
M39006 / 33
F340X1

IEC 60384-14安全規格Grade IIIB準拠(480 VACで 85 °C / 85 % RH / 1000 h)、ENEC, UL/CSA, CQC認定